您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
9507 - NORD-LOCK Sicherungs-Scheiben grosse Auflagefläche Stahl Zinklamellen
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Sicherungsscheiben
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/sicherungsscheiben/fn_9507_asmtab.prj},{NB=424794},{ARTNR=424794},{FN=9507},{TYP=F4},{MARKE=NORD-LOCK},{LM=2705},{MKT=NORD SiSche St znla,NL16 SP 17/30,7,100},{LTEXT1=NORD-LOCK Sicherungs-Scheiben},{LTEXT2=Stahl Zinklamellen beschichtet geklebt},{LTEXT3=für Schlitzlöcher},{LTEXT4=NL16 SP 17/30,7/3,4},{D1=17.0},{D2=30.7},{S=3.4},{PPATH=fn_9507_asmtpl.prj},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
S
Dicke
[mm]
423888
423888
9507
F4
NORD-LOCK
1212
NORD SiSche St znla,NL4 S...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
für Schlitzlöcher
NL4 SP 4,4/9/1,8
4.4
9.0
1.8
423889
423889
9507
F4
NORD-LOCK
1218
NORD SiSche St znla,NL5 S...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
für Schlitzlöcher
NL5 SP 5,4/10,8/1,8
5.4
10.8
1.8
418975
418975
9507
F4
NORD-LOCK
1226
NORD SiSche St znla,NL6 s...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
für Schlitzlöcher
NL6 SP 6,5/13,5/2,5
6.5
13.5
2.5
423890
423890
9507
F4
NORD-LOCK
1236
NORD SiSche St znla,NL8 S...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
für Schlitzlöcher
NL8 SP 8,7/16,6/2,5
8.7
16.6
2.5
424791
424791
9507
F4
NORD-LOCK
1250
NORD SiSche St znla,NL10 ...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
für Schlitzlöcher
NL10 SP 10,7/21/2,5
10.7
21.0
2.5
424792
424792
9507
F4
NORD-LOCK
1268
NORD SiSche St znla,NL12 ...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
für Schlitzlöcher
NL12 SP 13/25,4/3,4
13.0
25.4
3.4
424793
424793
9507
F4
NORD-LOCK
2707
NORDSiSche St znla,NL14 S...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
für Schlitzlöcher
NL14 SP 15,2/30,7/3,4
15.2
30.7
3.4
424794
424794
9507
F4
NORD-LOCK
2705
NORD SiSche St znla,NL16 ...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
für Schlitzlöcher
NL16 SP 17/30,7/3,4
17.0
30.7
3.4
424795
424795
9507
F4
NORD-LOCK
2726
NORD SiSche St znla,NL18 ...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
für Schlitzlöcher
NL18 SP 19,5/34,5/3,4
19.5
34.5
3.4
424796
424796
9507
F4
NORD-LOCK
2706
NORD SiSche St znla,NL20 ...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
für Schlitzlöcher
NL20 SP 21,4/39/3,4
21.4
39.0
3.4
424797
424797
9507
F4
NORD-LOCK
2730
NORD SiSche St znla,NL22 ...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
für Schlitzlöcher
NL22 SP 23,4/42/4,6
23.4
42.0
4.6
424798
424798
9507
F4
NORD-LOCK
1326
NORD SiSche St znla,NL24 ...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
für Schlitzlöcher
NL24 SP 25,3/48,5/4,6
25.3
48.5
4.6
424799
424799
9507
F4
NORD-LOCK
2729
NORD SiSche St znla,NL27 ...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
für Schlitzlöcher
NL27 SP 28,4/48,5/6,6
28.4
48.5
6.6
424800
424800
9507
F4
NORD-LOCK
2724
NORD SiSche St znla,NL30 ...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
für Schlitzlöcher
NL30 SP 31,4/58,5/6,6
31.4
58.5
6.6
424801
424801
9507
F4
NORD-LOCK
2742
NORD SiSche St znla,NL33 ...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
für Schlitzlöcher
NL33 SP 34,4/58,5/6,6
34.4
58.5
6.6
424802
424802
9507
F4
NORD-LOCK
2735
NORD SiSche St znla,NL36 ...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
für Schlitzlöcher
NL36 SP 37,4/63/6,6
37.4
63.0
6.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Model 62610 - High hexagon nut UNI 5587 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
9500 - NORD-LOCK Sicherungs-Scheiben Stahl Zinklamellen
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
S330 - Turned short nuts (UNI 5587)
PlaSteel
17.06.2021
9506 - NORD-LOCK Sicherungsscheiben grosse Auflagefläche A4 SPSS
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
9501 - NORD-LOCK Sicherungsscheiben A4 geklebt NLSS
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
9641 - NORD-LOCK Sicherungs-Scheiben X-Serie grosse Auflagefläche Stahl Zin...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
NORD-NL - Washers, Shims (Self-Locking safety type)
STAMPINGMASTERS
30.03.2023
Bonded Seals
HUTCHINSON - Le Joint Français
27.06.2018
DIN 71412 A - Steel 5.8 zinc-plated, metric conical thread
Böllhoff
26.10.2021
ISO 8752 - Clamping pins - slotted, heavy duty
Fabory
13.02.2023
DIN 127 A - Spring steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Model 74990SS - NORD-LOCK® double serrated bounded washer with slope effect...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
K1160 - Socket head screws with low head DIN 6912
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表