您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
B 6334 - Edelstahl A4
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskant-Langmuttern
B 6334 - Sechskant-Langmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640943797/640944838/640944844/640944926.prj},{NB=6334A414},{ARTIKELNUMMER=6334A414},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/46/ff/b_6334_edelstahl_a4__pv.png},{ECLASS=23-11-08-08},{DD=M 14},{E=25.40},{M=42},{S=22},{NORMBEZEICHNUNG=B},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
E
e
ⁿ/ₐ
M
m
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 6334A420
6334A420
23-11-08-08
M 20
33.53
60
30
B
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 6334A416
6334A416
23-11-08-08
M 16
26.75
48
24
B
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 6334A410
6334A410
23-11-08-08
M 10
18.90
30
17
B
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 6334A414
6334A414
23-11-08-08
M 14
25.40
42
22
B
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 6334A412
6334A412
23-11-08-08
M 12
21.10
36
19
B
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 6334A48
6334A48
23-11-08-08
M 8
14.38
24
13
B
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 6334A430
6334A430
23-11-08-08
M 30
53.10
90
46
B
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 6334A424
6334A424
23-11-08-08
M 24
41.60
72
36
B
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
B 50400 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Reference 62620 - Hexagon nut with height of 3d DIN 6334 - Stainless steel ...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
B 6334 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
B 6334 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Reference 64620 - Hexagon nut with height of 3d DIN 6334 - Stainless steel ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BD1_001_BDC_001 - Thrust ball bearings, single direction
SKF
31.05.2024
Modèle 215620 - Hexagon nut - Stainless steel A2 - DIN 6334
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
AMF 6363-**-009-* - Support pin (spacer)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
Model 19774 - Rivkle® blind nut with Hexagon shaft and flat head - Passivat...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
BN 144 - Hex nuts ~0,8d pipe thread (~DIN 934; ~ISO 4033), steel 6, zinc pl...
Bossard Catalog
31.10.2023
K0821 - Extension pieces
KIPP
27.05.2024
DIN 976-1 A - Stud bolts - Part 1: Metric thread, form A
Fabory
13.02.2023
DIN 6334 - Hexagon extension nuts
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表