您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0264 - Cam levers internal and external thread, stainless steel
Blohm
Clamping levers, tension levers, cam levers
Cam levers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04232_1_asmtab.prj},{NB=B0264.2512010X50},{GR=2},{D1=27.1},{D2=11},{B=33.3},{B1=24},{H=18.0},{H1=28.5},{A=96.0},{A1=108.0},{L=50},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{S=1.5},{GEW=0.2635},{EAN=MIN},{TYP2=1.000},{TAB2=1},{TAB1=1},{NDM=10.000},{NDM1=0.000},{TYP=1},{BESTBLOHM=B0264.2512010X50},{AUSF1=poliert},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{TAB=1},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04232_1_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF1
Version
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
A
Length ±1
[mm]
A1
Length
[mm]
L
Length
[mm]
F
Clamping force ca.
[kN]
HANDKRAFT
Hand force
[N]
S
stroke
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0264.9512003
B0264.9512003
poliert
Internal thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
0
1.0
90
1.0
0.0183
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0264.9512004
B0264.9512004
poliert
Internal thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
0
1.5
90
1.0
0.0201
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0264.0512004
B0264.0512004
poliert
Internal thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
0
2.5
100
1.0
0.0357
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0264.0512005
B0264.0512005
poliert
Internal thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
0
2.5
100
1.0
0.0334
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0264.1512005
B0264.1512005
poliert
Internal thread
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
0
4.0
120
1.2
0.0689
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0264.1512006
B0264.1512006
poliert
Internal thread
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
0
4.0
120
1.2
0.0674
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0264.2512008
B0264.2512008
poliert
Internal thread
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
0
8.0
350
1.5
0.2278
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0264.9512003X10
B0264.9512003X10
poliert
External thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
10
1.0
90
1.0
0.0212
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0264.9512003X15
B0264.9512003X15
poliert
External thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
15
1.0
90
1.0
0.0251
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0264.9512003X30
B0264.9512003X30
poliert
External thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
30
1.0
90
1.0
0.0222
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0264.9512004X10
B0264.9512004X10
poliert
External thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
10
1.5
90
1.0
0.0216
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0264.9512004X15
B0264.9512004X15
poliert
External thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
15
1.5
90
1.0
0.0251
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0264.9512004X30
B0264.9512004X30
poliert
External thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
30
1.5
90
1.0
0.0230
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0264.0512004X15
B0264.0512004X15
poliert
External thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
15
2.5
100
1.0
0.0383
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0264.0512004X20
B0264.0512004X20
poliert
External thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
20
2.5
100
1.0
0.0420
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0264.0512004X30
B0264.0512004X30
poliert
External thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
30
2.5
100
1.0
0.0392
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0264.0512005X20
B0264.0512005X20
poliert
External thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
20
2.5
100
1.0
0.0397
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0264.0512005X30
B0264.0512005X30
poliert
External thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
30
2.5
100
1.0
0.0420
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0264.0512005X40
B0264.0512005X40
poliert
External thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
40
2.5
100
1.0
0.0430
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0264.0512005X50
B0264.0512005X50
poliert
External thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
50
2.5
100
1.0
0.0432
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0264.1512005X20
B0264.1512005X20
poliert
External thread
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
20
4.0
120
1.2
0.0748
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0264.1512005X30
B0264.1512005X30
poliert
External thread
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
30
4.0
120
1.2
0.0758
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0264.1512005X40
B0264.1512005X40
poliert
External thread
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
40
4.0
120
1.2
0.0753
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0264.1512005X50
B0264.1512005X50
poliert
External thread
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
50
4.0
120
1.2
0.0788
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0264.1512006X20
B0264.1512006X20
poliert
External thread
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
20
4.0
120
1.2
0.0757
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0925 - Swing clamps mini, with cam lever
KIPP
27.05.2024
K0859 - Clamp springs
KIPP
27.05.2024
K1450 - Clamp strap assemblies, goose-neck
KIPP
27.05.2024
K0004 - Clamp strap with adjustment unit
KIPP
27.05.2024
K1205 - Power clamp
KIPP
27.05.2024
2140.11. - Clamp, goose neck shape, with setscrew
FIBRO
21.07.2023
KCL-90 - Cam Levers - External Thread
Reid Supply
22.02.2022
B0263 - Cam levers adjustable steel, with external thread
Blohm
08.05.2024
K0005 - Cam levers internal and external thread, steel or stainless steel
KIPP (BIM)
25.05.2021
K0648 - Cam levers adjustable with plastic handle external thread, steel or...
KIPP
27.05.2024
B0266 - Cam levers adjustable external thread, stainless steel
Blohm
08.05.2024
B0225 - Clamping levers with plastic handle external thread, metal parts st...
Blohm
08.05.2024
K0789 - Cam levers adjustable steel, with external thread
KIPP
27.05.2024
K0647 - Cam levers adjustable stainless steel, with external thread; thrust...
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表