피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20348 - Self-cutting threaded inserts, long (Ensat® 308), steel case-hardened, zinc plated blue
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.300 Threaded inserts
02.300.300 Threaded inserts for light metal and plastic materials
02.300.300.10 Threaded inserts self-cutting
BN 20348, BN 907 Self-cutting threaded inserts, long
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_300/02_300_300/02_300_300_10/bn_20348_907/bn_20348.prj},{NB=BN 20348 3381429 self cutting threaded insert M6x12},{CNSORDERNO=3381429},{BNARTNR=3381429},{BNNORM1=Ensat® 308},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{GEW=M6},{D=6.000},{P=1.000},{L=12.000},{D2=10.000},{P1=1.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
L
Overall height
[mm]
D2
Diameter
[mm]
P1
Pitch
[mm]
BN 20348 3381426 self cut...
3381426
Ensat® 308
Steel case-hardened
zinc plated blue
M3.5
3.500
0.600
2.850
8.000
6.000
0.800
BN 20348 3381427 self cut...
3381427
Ensat® 308
Steel case-hardened
zinc plated blue
M4
4.000
0.700
3.242
8.000
6.500
0.800
BN 20348 3381428 self cut...
3381428
Ensat® 308
Steel case-hardened
zinc plated blue
M5
5.000
0.800
4.134
10.000
8.000
1.000
BN 20348 3381429 self cut...
3381429
Ensat® 308
Steel case-hardened
zinc plated blue
M6
6.000
1.000
4.917
12.000
10.000
1.250
BN 20348 3381430 self cut...
3381430
Ensat® 308
Steel case-hardened
zinc plated blue
M8
8.000
1.250
6.647
14.000
12.000
1.500
BN 20348 3381431 self cut...
3381431
Ensat® 308
Steel case-hardened
zinc plated blue
M10
10.000
1.500
8.376
18.000
14.000
1.500
BN 20348 3381432 self cut...
3381432
Ensat® 308
Steel case-hardened
zinc plated blue
M12
12.000
1.750
10.106
22.000
16.000
1.750
BN 20348 3381433 self cut...
3381433
Ensat® 308
Steel case-hardened
zinc plated blue
M14
14.000
2.000
11.835
24.000
18.000
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 20347 - Self-cutting threaded inserts, short (Ensat® 307), steel case-ha...
Bossard Catalog
31.10.2023
Ensat®-SB - Threaded insert, self tapping with cutting bores – for applicat...
Kerb-Konus
28.03.2024
BN 907 - Self-cutting threaded inserts, long (Ensat® 308), steel case-harde...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 55723 - Threaded inserts self-cutting with cutting holes, long
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 20350 - Self-cutting threaded inserts, long (Ensat® 338), steel case-har...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 240 - Threaded inserts for wood, with slotted and with full internal thr...
Bossard Catalog
31.10.2023
1267 - RAMPA Gewindebuchsen Typ BAS Stahl verzinkt blau
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
RAMPA®-Inserts type BAV
RAMPA
24.05.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 114 - 8.8, schwarz - Zylinderschrauben mit Innensec...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
INSss - Self tapping stainless steel insert - for hard materials - Simplifi...
HPC
17.02.2022
INSss316 - Self-threading insert - For hard materials in hostile environmen...
HPC
17.02.2022
E01.02 Form 1 - Hole plug
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
TRISERT ® - stainless Steel V2A - Threaded inserts for light metals and pla...
KVT Fastening
22.12.2023
BN 2708 - Self-cutting threaded inserts (Ensat® 302), A1
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성