피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
C-ELGB - Economy Linear Guide Low Assemble - Standard Block - Single Block Product
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/c_elgb.prj},{NB=C-ELGB20},{NM=20},{W=42},{B=32},{B1=5.0},{C=32},{L1=48.1},{L2=71.2},{K1=12.30},{K2=4.15},{G=13.9},{ML=M5x7},{MLM=5},{MLL=7},{T=7.5},{H2=6.0},{H3=6},{H=28},{H1=6.0},{WR=20},{HR=15.5},{CIF=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NM
Nominal Model
ⁿ/ₐ
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
ML
MxL
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
C-ELGB15
C-ELGB15
15
34
26
4.0
26
39.8
58.1
10.30
3.50
4.5
M4x6
6.0
5.6
6
C-ELGB20
C-ELGB20
20
42
32
5.0
32
48.1
71.2
12.30
4.15
13.9
M5x7
7.5
6.0
6
C-ELGB25
C-ELGB25
25
48
35
6.5
25
59.0
82.9
17.60
4.55
14.3
M6x9
8.0
8.0
8
C-ELGB30
C-ELGB30
30
60
40
10.0
40
70.2
98.5
21.05
6.00
14.2
M8x12
9.0
8.0
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C-ELG - Economy Linear Guide Low Assemble - Standard Block - Set Product
Misumi
18.02.2024
C-HLG - Economy Linear Guide High Assemble - Standard Block - Set Product
Misumi
18.02.2024
C-HLGB - Economy Linear Guide High Assemble - Standard Block - Single Block...
Misumi
18.02.2024
C-ELGSA - Economy Linear Guide Low Assemble - Short Block - Set Product
Misumi
18.02.2024
BETE, ABETE,BETEL,ABETEL - Height Adjusting Blocks for Linear Guide Free Si...
Misumi
15.09.2021
SHS-V (GK)
THK
23.05.2024
LLPL - 리니어 록플레이트
Misumi
30.06.2021
C-LMF__LUU - Economy Linear Bushing - Round Flange Double Type
Misumi
19.06.2023
BETA, ABETA,BETAL,ABETAL - 리니어가이드용높이조정블록-기준측
Misumi
15.09.2021
BE2KK, ABE2KK, BE2KF, ABE2KF, BE2FF, ABE2FF ,BE2KKL, ABE2KKL, BE2KFL, ABE2K...
Misumi
15.09.2021
SSEBL, SSEBL-MX, SSE2BL, SSE2BL-MX, RSEBL, RSE2BL - 미니츄어리니어가이드 - 표준/상급예압L치수...
Misumi
04.04.2024
C-MLG, E-GMLG - Economy Miniature Liner Guides - Standard Type
Misumi
23.08.2023
AGBH,AGB2H,AGBW,AGB2W - wei xing zhi xian dao gui
SRD-FA
04.07.2022
SXRB, SXWB, SXWTB - 중하중용 LM가이드 - 호환/미세예압형
Misumi
31.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성