피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
E-MLG H, E-GMLG H - Economy Miniature Liner guide - Long Block
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/e_gmlg_asmtab.prj},{NB=E-MLG9H-45},{ST=1},{NM=9},{L=45},{H=10},{H1=2.0},{N=5.5},{W=20},{B=15},{B1=2.5},{C=16},{L1=28.50},{L2=40.25},{GNN=Dia.1.4},{MXL=M3*3},{H2=1.8},{WRR=9},{HRR=6.5},{D=6.0},{HH=3.5},{DD=3.6},{P=20},{CC=0.3},{CC1=0.3},{R=1.00},{R1=0.40},{WR1=0.40},{WR2=0.92},{WR3=0.38},{HR1=4.50},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ES=0.0},{ALT5=},{EB=0.0},{PPATH=e_gmlg/e_gmlg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
GNN
Gn
[mm]
MXL
M*L
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
WRR
Wr
[mm]
HRR
Hr
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
E
ⁿ/ₐ
E-MLG7H-40
E-MLG7H-40
8
1.5
5.0
17
12
2.5
13
20.75
31.00
Dia.1.2
M2*2.5
1.5
7
4.8
4.2
2.3
2.4
15
5.000
E-MLG9H-45
E-MLG9H-45
10
2.0
5.5
20
15
2.5
16
28.50
40.25
Dia.1.4
M3*3
1.8
9
6.5
6.0
3.5
3.6
20
12.500
E-MLG12H-60
E-MLG12H-60
13
3.0
7.5
27
20
3.5
20
30.70
45.80
Dia.2
M3*3.5
2.5
12
8.0
6.0
4.5
3.6
25
5.000
E-MLG15H-70
E-MLG15H-70
16
4.0
8.5
32
25
3.5
25
41.80
59.20
M3
M3*4
3.0
15
10.0
6.0
4.5
3.6
40
15.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C-MLG, E-GMLG - Economy Miniature Liner Guides - Standard Type
Misumi
23.08.2023
SAUS, SAUPS, SAWS, SAWPS, - 미니츄어리니어가이드윤활유닛표준/호환 미세간격표준-선택타입
Misumi
30.06.2021
C-MLGB, E-GMLGB - Economy Miniature Liner guide - Standard type - Single Bl...
Misumi
17.08.2023
AR/HR 30 - Rail
Line Tech
10.08.2021
MR-W ZU Series - Linear guide
Line Tech
10.08.2021
E-MLGB_H, E-GMLGB_H - Economy Miniature Liner guide - Long Block - Single B...
Misumi
17.08.2023
MR-M SU Series - Linear guide
Line Tech
10.08.2021
C-SELB, C-SEL2B - C-VALUE 미니츄어 리니어가이드 -롱블록/보통간격-
Misumi
28.04.2022
E-MLGW_H, E-GMLGW_H - Economy Wide Miniature Liner guide - Long Block
Misumi
25.08.2023
MR 5W - Rail
Line Tech
10.08.2021
AR/HR 20 - Rail
Line Tech
10.08.2021
TAS42 - Linear table
Schneider Electric
16.04.2024
SSEB, SSEB-MX, SSE2B, SSE2B-MX, RSEB, RSE2B - 미니츄어 리니어 가이드 표준/상급예압-선택 타입
Misumi
04.04.2024
SVRB, SVWB, SVWTB - 중하중 LM가이드 - 호환/미세예압형
Misumi
31.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성