您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0003 - 带螺栓的压板
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
夹紧单元
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spanneinheiten/04192.prj},{NB=K0003.1214 (0 10 10)},{L=100},{A=20},{B=40},{B1=14},{E1=21},{E2=40},{G=14},{KRAFT=20.2},{GEW=0.7287},{EAN=4059245028993},{F2=38.000},{F1=10.000},{D1N=12.000},{HS=10.000},{DS=36.000},{DSK=20.000},{HSK=2.000},{PSX=10.000},{SWS=6.000},{XBN=15.000},{LS1=100.000},{LS2=75.500},{LS3=15.400},{LS4=9.600},{LS5=7.000},{LS6=2.500},{D3=17.500},{D4=23.000},{DK=18.000},{HS1=5.000},{DS1=35.000},{HM=18.000},{SW1=18.000},{DN=12.000},{N1=10.000},{XA=9.8},{BESTKIPP=K0003.1214},{F=10-38},{D=M 12 x 100},{D1=M 12},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{POS=0},{POS1=10},{POS2=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
E1
间距
[mm]
F
高度
[mm]
G
用于 T 型槽
[mm]
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
KRAFT
夹持力 F
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
N2
[mm]
E3
[mm]
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0003.1010
K0003.1010
80
30
12
15
8-32
10
M 10 x 80
M 10
13.9
0.3400
Yes
84662080
4059245028979
36.500
19.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0003.1212
K0003.1212
100
40
14
21
10-40
12
M 12 x 100
M 12
20.2
0.7060
Yes
84662080
4059245028986
44.500
25.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0003.1214
K0003.1214
100
40
14
21
10-38
14
M 12 x 100
M 12
20.2
0.7287
Yes
84662080
4059245028993
44.500
25.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0003.1616
K0003.1616
125
50
18
26
13-49
16
M 16 x 125
M 16
37.8
1.4400
Yes
84662080
4059245029006
54.500
25.800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0003.1618
K0003.1618
125
50
18
26
13-46
18
M 16 x 125
M 16
37.8
1.4730
Yes
84662080
4059245029013
54.500
25.800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0003.2020
K0003.2020
160
60
22
30
16-65
20
M 20 x 160
M 20
58.8
2.6580
Yes
84662080
4059245029020
75.500
37.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0003.2022
K0003.2022
160
60
22
30
16-65
22
M 20 x 160
M 20
58.8
2.7090
Yes
84662080
4059245029037
75.500
37.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表