您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0268 - Crank handles with safety grip
KIPP USA
Handwheels
Handwheels and Crank Handles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/handraeder/handwheels_and_crank_handles/06502_asmtab.prj},{NB=K0268.2314},{A=125},{D=36},{H=139.0},{H1=82.0},{H2=44.0},{H3=18.5},{H4=0.0},{L=161},{L2=19.5},{B3=0},{T=0.0},{SW=14},{ZZ=2.000},{GEW=0.2921},{EAN=4059245101467},{XA=28.000},{XB=25.000},{XC=8.000},{XD=16.000},{XE=4.000},{XF=5.000},{XG=24.000},{TYP=18},{BESTKIPPUSA=K0268.2314},{AUSF=Innenvierkant},{AUSF1=ohne Querbohrung},{GR=3},{D2=-},{D7=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XPOS='0','Zylindergriff eingeschwenkt','1','Zylindergriff ausgeschwenkt'},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version 1
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
D
width
[mm]
D2
diameter
[mm]
D7
width
[mm]
H
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
Length
[mm]
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
B3
hub slot width P9
[mm]
T
hub slot depth
[mm]
SW
Square socket
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0268.1108
K0268.1108
Passbohrung
ohne Querbohrung
1
80
24
8 H7
-
84.2
47.5
28.5
13.0
0.0
104
12.7
0
0.0
0
0.0948
Yes
4059245101290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0268.1110
K0268.1110
Passbohrung
ohne Querbohrung
1
80
24
10 H7
-
84.2
47.5
28.5
13.0
0.0
104
12.7
0
0.0
0
0.0948
Yes
4059245101313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0268.1210
K0268.1210
Passbohrung
ohne Querbohrung
2
100
29
10 H7
-
104.2
58.5
35.5
13.0
0.0
129
15.7
0
0.0
0
0.1270
Yes
4059245101337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0268.1212
K0268.1212
Passbohrung
ohne Querbohrung
2
100
29
12 H7
-
104.2
58.5
35.5
13.0
0.0
129
15.7
0
0.0
0
0.1573
Yes
4059245101351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0268.1312
K0268.1312
Passbohrung
ohne Querbohrung
3
125
36
12 H7
-
139.0
82.0
44.0
18.5
0.0
161
19.5
0
0.0
0
0.3048
Yes
4059245101375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0268.1314
K0268.1314
Passbohrung
ohne Querbohrung
3
125
36
14 H7
-
139.0
82.0
44.0
18.5
0.0
161
19.5
0
0.0
0
0.3005
Yes
4059245101399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0268.110802
K0268.110802
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
1
80
24
8 H7
-
84.2
47.5
28.5
13.0
0.0
104
12.7
2
9.0
0
0.1000
Yes
4059245101306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0268.111003
K0268.111003
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
1
80
24
10 H7
-
84.2
47.5
28.5
13.0
0.0
104
12.7
3
11.4
0
0.0947
Yes
4059245101320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0268.121003
K0268.121003
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
2
100
29
10 H7
-
104.2
58.5
35.5
13.0
0.0
129
15.7
3
11.4
0
0.1900
Yes
4059245101344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0268.121204
K0268.121204
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
2
100
29
12 H7
-
104.2
58.5
35.5
13.0
0.0
129
15.7
4
13.8
0
0.1529
Yes
4059245101368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0268.131204
K0268.131204
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
3
125
36
12 H7
-
139.0
82.0
44.0
18.5
0.0
161
19.5
4
13.8
0
0.3054
Yes
4059245101382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0268.131405
K0268.131405
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
3
125
36
14 H7
-
139.0
82.0
44.0
18.5
0.0
161
19.5
5
16.3
0
0.2960
Yes
4059245101405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0268.2108
K0268.2108
Square socket
ohne Querbohrung
1
80
24
-
-
84.2
47.5
28.5
13.0
0.0
104
12.7
0
0.0
8
0.0760
Yes
4059245101412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0268.2110
K0268.2110
Square socket
ohne Querbohrung
1
80
24
-
-
84.2
47.5
28.5
13.0
0.0
104
12.7
0
0.0
10
0.0920
Yes
4059245101429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0268.2210
K0268.2210
Square socket
ohne Querbohrung
2
100
29
-
-
104.2
58.5
35.5
13.0
0.0
129
15.7
0
0.0
10
0.1553
Yes
4059245101436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0268.2212
K0268.2212
Square socket
ohne Querbohrung
2
100
29
-
-
104.2
58.5
35.5
13.0
0.0
129
15.7
0
0.0
12
0.1497
Yes
4059245101443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0268.2312
K0268.2312
Square socket
ohne Querbohrung
3
125
36
-
-
139.0
82.0
44.0
18.5
0.0
161
19.5
0
0.0
12
0.3030
Yes
4059245101450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0268.2314
K0268.2314
Square socket
ohne Querbohrung
3
125
36
-
-
139.0
82.0
44.0
18.5
0.0
161
19.5
0
0.0
14
0.2921
Yes
4059245101467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0268.11086
K0268.11086
Passbohrung
mit Querbohrung
1
80
24
8 H7
M6
84.2
47.5
28.5
13.0
7.5
104
12.7
0
0.0
0
0.0950
Yes
4059245647033
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0268.11106
K0268.11106
Passbohrung
mit Querbohrung
1
80
24
10 H7
M6
84.2
47.5
28.5
13.0
7.5
104
12.7
0
0.0
0
0.0950
Yes
4059245647040
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0268.12106
K0268.12106
Passbohrung
mit Querbohrung
2
100
29
10 H7
M6
104.2
58.5
35.5
13.0
7.5
129
15.7
0
0.0
0
0.1270
Yes
4059245647057
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0268.12126
K0268.12126
Passbohrung
mit Querbohrung
2
100
29
12 H7
M6
104.2
58.5
35.5
13.0
7.5
129
15.7
0
0.0
0
0.1570
Yes
4059245647064
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0268.13126
K0268.13126
Passbohrung
mit Querbohrung
3
125
36
12 H7
M6
139.0
82.0
44.0
18.5
7.5
161
19.5
0
0.0
0
0.3050
Yes
4059245647071
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0268.13146
K0268.13146
Passbohrung
mit Querbohrung
3
125
36
14 H7
M6
139.0
82.0
44.0
18.5
7.5
161
19.5
0
0.0
0
0.3000
Yes
4059245647088
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0268.1108026
K0268.1108026
Locating hole with slot
mit Querbohrung
1
80
24
8 H7
M6
84.2
47.5
28.5
13.0
7.5
104
12.7
2
9.0
0
0.1000
Yes
4059245647095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0659 - Crank handles
KIPP USA
21.05.2024
ERFW+I - ELESA-Crank handles with revolving handle
Elesa
13.05.2024
GN 471.3 - Cranked handles with retractable handle
Elesa+Ganter
28.03.2024
B0342 - Crank handles with safety grip
Blohm
08.05.2024
GN 472.3 - Cranked handles with retractable handle
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 472.5 - Cranked handles with retractable handle
JW Winco
02.04.2024
GN 472.3 - Cranked handles with retractable handle
JW Winco
02.04.2024
GN 472.3 - Crank Handles with Recessed Locking Retractable Handle Inch
JW Winco
02.04.2024
06500 - Crank handles
norelem
30.05.2024
HAF - Aluminum Cranked Handle with Retractable Revolving Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
GN 472.5 - Crank Handles with Recessed Locking Retractable Handle Inch
JW Winco
02.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表