MFST, MFST-S - 微型带法兰无油衬套
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfst.prj},{NB=MFST12},{TS=},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent)},{STH=Electroless Nickel Plating},{MATB=High Tensile Brass Alloy Solid Lubricant Embedded},{MATR=Spring Steel},{DD=12},{DDTOL=+0.034/0},{D=21},{L=32},{H=37},{T=8},{M=M4},{MMAX=4},{MMIN=3.242},{PCD=29}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATH
固定座部材质
ⁿ/ₐ
STH
固定座部表面处理
ⁿ/ₐ
MATB
衬套部材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
M
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D.
[mm]
MFST6
MFST6
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
6
+0.022/0
12
22
23
6
M3
17
MFST8
MFST8
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
8
+0.028/0
15
27
27
6
M3
21
MFST10
MFST10
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
10
+0.028/0
19
32
34
8
M4
26
MFST12
MFST12
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
12
+0.034/0
21
32
37
8
M4
29
MFST13
MFST13
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
13
+0.034/0
23
32
38
8
M4
30
MFST16
MFST16
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
16
+0.034/0
28
37
43
8
M4
35
MFST20
MFST20
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
20
+0.041/0
32
42
48
10
M5
39
MFST25
MFST25
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
25
+0.041/0
40
58
56
10
M5
47
MFST30
MFST30
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
30
+0.041/0
45
68
66
12
M6
55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
LSBWRK, PLSBWRK, SLSBWRK - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸固定 -
Misumi
29.05.2023
NFS5-2020, NFSB5-2020, HFS5-2020, HFSB5-2020, CAF5-2020, HFSY5-2020, NFSF5-...
Misumi
08.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
HTPA__S3M060, HTPA__S3M100, HTPA__S3M150, HTPB__S3M060, HTPB__S3M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表