품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Elbow coupling, S-series, ISO 8434-1-E - Tube connector on both sides according to DIN 2353 / ISO 8434-1
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Connection couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/3_verbindungs_verschr/winkel_verschr_s.prj},{NB=0720752000},{BZ=0720752000},{VK=24-E-S16},{V=2.00},{DT=2.000},{INFOPATH=winkel_verschr_s},{REIHE1=S 16},{RHR=-},{ROHRAD=16.000},{PN=PN 630},{L1=43},{DY=12.0},{LG=33.0},{L2=24.5},{SW2=24},{INFO=Katalog},{SW3=30},{R=5.000},{XX=8.000},{Y=13.000},{KONUSD=16.000},{KONUST=8.500},{KONUSAD=18.300},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24.000},{PKONUS=1.500},{I1=14.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=12.000},{H=0.000},{CTRL=1.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{S=115},{PAGES=121}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
PN
Pressure
[bar]
DY
Diameter
[mm]
LG
Length
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
0720502000
0720502000
24-E-S6-P
S 6
-
PN 800
4.0
23.0
16.0
14
0720552000
0720552000
24-E-S8-P
S 8
-
PN 800
5.0
24.0
17.0
17
0720602000
0720602000
24-E-S10-P
S 10
-
PN 800
7.0
25.0
17.5
19
0720652000
0720652000
24-E-S12-P
S 12
-
PN 630
8.0
29.0
21.5
22
0720702000
0720702000
24-E-S14
S 14
-
PN 630
10.0
30.0
22.0
19
0720752000
0720752000
24-E-S16
S 16
-
PN 630
12.0
33.0
24.5
24
0720802000
0720802000
24-E-S20
S 20
-
PN 420
16.0
37.0
26.5
27
0720852000
0720852000
24-E-S25
S 25
-
PN 420
20.0
42.0
30.0
36
0720902000
0720902000
24-E-S30
S 30
-
PN 420
25.0
49.0
35.5
41
0720952000
0720952000
24-E-S38
S 38
-
PN 420
32.0
57.0
41.0
50
0120502007
0120502007
24-EC-S6-P
S 6
-
PN 800
4.0
23.0
16.0
14
0120552007
0120552007
24-EC-S8-P
S 8
-
PN 800
5.0
24.0
17.0
17
0120602007
0120602007
24-EC-S10-P
S 10
-
PN 800
7.0
25.0
17.5
19
0120652007
0120652007
24-EC-S12-P
S 12
-
PN 630
8.0
29.0
21.5
22
0120702007
0120702007
24-EC-S14
S 14
-
PN 630
10.0
30.0
22.0
19
0120752007
0120752007
24-EC-S16
S 16
-
PN 630
12.0
33.0
24.5
24
0120802007
0120802007
24-EC-S20
S 20
-
PN 420
16.0
37.0
26.5
27
0120852007
0120852007
24-EC-S25
S 25
-
PN 420
20.0
42.0
30.0
36
0120902007
0120902007
24-EC-S30
S 30
-
PN 420
25.0
49.0
35.5
41
0120952007
0120952007
24-EC-S38
S 38
-
PN 420
32.0
57.0
41.0
50
0120502009
0120502009
24-EC-S6-ES4-P
S 6
-
PN 800
4.0
23.0
16.0
14
0120552009
0120552009
24-EC-S8-ES4-P
S 8
-
PN 800
5.0
24.0
17.0
17
0120602009
0120602009
24-EC-S10-ES4-P
S 10
-
PN 800
7.0
25.0
17.5
19
0120652009
0120652009
24-EC-S12-ES4-P
S 12
-
PN 630
8.0
29.0
21.5
22
0120702009
0120702009
24-EC-S14-ES4
S 14
-
PN 630
10.0
30.0
22.0
19
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성