目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
スイッチ無 FH100 - 複動/單動 無開關
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
迷你平行卡爪双作用型单作用型FH100-FP1系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/fh100/fh100_without_sw_asmtab.prj},{NB=FH112-D-FP1_15_0},{TYPE=FH100},{BORE=12},{OPT=D},{SJ=},{EM=},{B=15},{SCVL=0.0},{PPATH=../../../hand/parallel_hand/fh100_series/fh100_parts/fh100_without_sw_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions},{MAX=15},{MIN1=4},{MINY1=13},{MINY2=13}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
軟管內徑
[mm]
MIN
[mm]
MAX
[mm]
FH110-D-FP1
FH100
10
4
12
FH112-D-FP1
FH100
12
4
15
FH116-D-FP1
FH100
16
6
21
FH120-D-FP1
FH100
20
7
25
FH125-D-FP1
FH100
25
6
26
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表