外径110 - 胀套波纹管联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
胀套波纹管联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_6/sg7_6_110.prj},{NB=SG7-6-110-35-38-103},{D1=35},{D2=38},{IN=SG7-6-110-35-38-103},{TSS=30},{RT=300},{MT=600},{RRO=0.30},{MS=3500},{TT=2},{EP=1.5},{ML=主体合金钢、不锈钢波纹管},{FH=防锈处理},{WT=3000},{USE=主要用于数控机床、加工中心},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做;可定制不锈钢材质},{TD=利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;弹性波纹管结构补偿径向、角向和轴向偏差;顺时针与逆时针回转特性完全相同}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
D1
上端内孔径
ⁿ/ₐ
D2
下端内孔径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TSS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
RRO
径向偏差
[mm]
MS
最高转速
[prm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-6-110-32-32-103
32
32
SG7-6-110-32-32-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
3000
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-110-32-35-103
32
35
SG7-6-110-32-35-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
3000
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-110-32-38-103
32
38
SG7-6-110-32-38-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
3000
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-110-32-40-103
32
40
SG7-6-110-32-40-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
3000
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-110-32-42-103
32
42
SG7-6-110-32-42-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
3000
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-110-35-35-103
35
35
SG7-6-110-35-35-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
3000
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-110-35-38-103
35
38
SG7-6-110-35-38-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
3000
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-110-35-40-103
35
40
SG7-6-110-35-40-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
3000
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-110-35-42-103
35
42
SG7-6-110-35-42-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
3000
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-110-38-38-103
38
38
SG7-6-110-38-38-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
3000
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-110-38-40-103
38
40
SG7-6-110-38-40-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
3000
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-110-38-42-103
38
42
SG7-6-110-38-42-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
3000
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-110-40-40-103
40
40
SG7-6-110-40-40-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
3000
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-110-40-42-103
40
42
SG7-6-110-40-42-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
3000
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-6-110-42-42-103
42
42
SG7-6-110-42-42-103
30
300
600
0.30
3500
2
1.5
主体合金钢、不锈钢波纹管
防锈处理
3000
主要用于数控机床、加工中心
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可按客户需求定做...
利用胀套联接的波纹管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表