外径30 - 梅花联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
梅花联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_10c/sg7_10_c30.prj},{NB=SG7-10-C30-9.525-14-35},{D1=9.525},{T1=1.4},{B1=3.0},{K1=},{D2=14.000},{T2=2.3},{B2=5.0},{K2=},{TS=1.7},{RT=6.5},{MT=13.0},{MS=15000},{RRO=0.02},{TT=1.0},{EP=±0.6},{ML=主体铝合金、胶垫PTU},{FH=阳极银色},{WT=46},{USE=常用于数控机床和伺服电机联接},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定做},{TD=中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差;抗油与电气绝缘;顺时针与逆时针回转特性完全相同;有两种不同硬度弹性体;定位螺丝固定}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
D1
上端内孔径
ⁿ/ₐ
D2
下端内孔径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
RRO
径向偏差
[mm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-10-C30-8-8-35
8.000
8.000
SG7-10-C30-8-8-35
1.7
6.5
13.0
15000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
46
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C30-8-9.525-35
8.000
9.525
SG7-10-C30-8-9.525-35
1.7
6.5
13.0
15000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
46
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C30-8-10-35
8.000
10.000
SG7-10-C30-8-10-35
1.7
6.5
13.0
15000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
46
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C30-8-12-35
8.000
12.000
SG7-10-C30-8-12-35
1.7
6.5
13.0
15000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
46
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C30-8-14-35
8.000
14.000
SG7-10-C30-8-14-35
1.7
6.5
13.0
15000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
46
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C30-8-16-35
8.000
16.000
SG7-10-C30-8-16-35
1.7
6.5
13.0
15000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
46
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C30-9.525-9.525-35
9.525
9.525
SG7-10-C30-9.525-9.525-35
1.7
6.5
13.0
15000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
46
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C30-9.525-10-35
9.525
10.000
SG7-10-C30-9.525-10-35
1.7
6.5
13.0
15000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
46
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C30-9.525-12-35
9.525
12.000
SG7-10-C30-9.525-12-35
1.7
6.5
13.0
15000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
46
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C30-9.525-14-35
9.525
14.000
SG7-10-C30-9.525-14-35
1.7
6.5
13.0
15000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
46
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C30-9.525-16-35
9.525
16.000
SG7-10-C30-9.525-16-35
1.7
6.5
13.0
15000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
46
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C30-10-10-35
10.000
10.000
SG7-10-C30-10-10-35
1.7
6.5
13.0
15000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
46
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C30-10-12-35
10.000
12.000
SG7-10-C30-10-12-35
1.7
6.5
13.0
15000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
46
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C30-10-14-35
10.000
14.000
SG7-10-C30-10-14-35
1.7
6.5
13.0
15000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
46
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C30-10-16-35
10.000
16.000
SG7-10-C30-10-16-35
1.7
6.5
13.0
15000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
46
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C30-12-12-35
12.000
12.000
SG7-10-C30-12-12-35
1.7
6.5
13.0
15000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
46
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C30-12-14-35
12.000
14.000
SG7-10-C30-12-14-35
1.7
6.5
13.0
15000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
46
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C30-12-16-35
12.000
16.000
SG7-10-C30-12-16-35
1.7
6.5
13.0
15000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
46
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C30-14-14-35
14.000
14.000
SG7-10-C30-14-14-35
1.7
6.5
13.0
15000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
46
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C30-14-16-35
14.000
16.000
SG7-10-C30-14-16-35
1.7
6.5
13.0
15000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
46
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
SG7-10-C30-16-16-35
16.000
16.000
SG7-10-C30-16-16-35
1.7
6.5
13.0
15000
0.02
1.0
±0.6
主体铝合金、胶垫PTU
阳极银色
46
常用于数控机床和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表