目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带ISO 6149锁紧螺帽的可调节T型管接头 - 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带锁紧螺帽的可调节管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/8_einst_verschr/einst_t_verschr_iso6149.prj},{NB=1147402007},{BZ=1147402007},{VK=24-SDATC-L35-M42F},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=L 35},{RHR1=-},{PN=PN 160},{GEWD2=M 42 x 2},{D2NDM=42.000},{D2P=2.000},{L1=58.0},{L2=34.5},{L3=48},{SW2=41},{VER=3.000},{R=10.000},{X=14.000},{Y=23.000},{SW3=50},{SW4=50},{I=14},{AM=210},{PAGE=169},{KONUSD=35.000},{KONUST=10.500},{KONUSAD=38.000},{KGEW=M45x2},{NDMKONUS=45.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=30.000},{H=24.000},{BOHRD=30.000},{SD=54.500},{SH=1.200},{SKH=10.000},{SKH1=3.000},{EINF1=3.000},{ORING=38,6x2,9},{ORINGR=2.900},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBOEH=0.000},{VER1=2.000},{RANLP=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
SW4
扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
1147002081
1147002081
24-SDAT-L6-M10F
L 6
-
PN 315
M 10 x 1
30.0
15.0
20
14
14
14
7
15
1147052081
1147052081
24-SDAT-L8-M12F
L 8
-
PN 315
M 12 x 1,5
30.0
15.0
22
14
17
17
10
25
1147102081
1147102081
24-SDAT-L10-M14F
L 10
-
PN 315
M 14 x 1,5
32.5
17.5
25
17
19
19
10
35
1147152081
1147152081
24-SDAT-L12-M16F
L 12
-
PN 315
M 16 x 1,5
35.0
20.0
26
19
22
22
10
40
1147202081
1147202081
24-SDAT-L15-M18F
L 15
-
PN 315
M 18 x 1,5
36.0
21.0
30
22
27
24
11
45
1147252081
1147252081
24-SDAT-L18-M22F
L 18
-
PN 315
M 22 x 1,5
42.0
25.5
33
27
32
27
12
60
1147302081
1147302081
24-SDAT-L22-M27F
L 22
-
PN 160
M 27 x 2
44.0
27.5
35
27
36
32
14
100
1147352081
1147352081
24-SDAT-L28-M33F
L 28
-
PN 160
M 33 x 2
47.0
30.5
38
36
41
41
14
160
1147402081
1147402081
24-SDAT-L35-M42F
L 35
-
PN 160
M 42 x 2
58.0
34.5
48
41
50
50
14
210
1147452081
1147452081
24-SDAT-L42-M48F
L 42
-
PN 160
M 48 x 2
63.0
40.0
49
50
60
55
16
260
1147502081
1147502081
24-SDAT-S6-M12F
S 6
-
PN 400
M 12 x 1,5
30.0
15.0
22
17
17
17
10
35
1147552081
1147552081
24-SDAT-S8-M14F
S 8
-
PN 400
M 14 x 1,5
35.0
20.0
26
19
19
19
10
45
1147602081
1147602081
24-SDAT-S10-M16F
S 10
-
PN 400
M 16 x 1,5
36.5
20.0
27
19
22
22
11
55
1147652081
1147652081
24-SDAT-S12-M18F
S 12
-
PN 400
M 18 x 1,5
38.0
21.5
31
22
24
24
12
70
1147752081
1147752081
24-SDAT-S16-M22F
S 16
-
PN 400
M 22 x 1,5
43.0
24.5
35
22
30
27
14
100
1147802081
1147802081
24-SDAT-S20-M27F
S 20
-
PN 400
M 27 x 2
48.0
26.5
39
27
36
32
16
170
1147852081
1147852081
24-SDAT-S25-M33F
S 25
-
PN 315
M 33 x 2
54.0
30.0
44
36
46
41
16
310
1147902081
1147902081
24-SDAT-S30-M42F
S 30
-
PN 250
M 42 x 2
62.0
35.5
51
41
50
50
17
330
1147952081
1147952081
24-SDAT-S38-M48F
S 38
-
PN 200
M 48 x 2
72.0
41.0
54
50
60
55
19
420
1147002007
1147002007
24-SDATC-L6-M10F
L 6
-
PN 315
M 10 x 1
30.0
15.0
20
14
14
14
7
15
1147052007
1147052007
24-SDATC-L8-M12F
L 8
-
PN 315
M 12 x 1,5
30.0
15.0
22
14
17
17
10
25
1147102007
1147102007
24-SDATC-L10-M14F
L 10
-
PN 315
M 14 x 1,5
32.5
17.5
25
17
19
19
10
35
1147152007
1147152007
24-SDATC-L12-M16F
L 12
-
PN 315
M 16 x 1,5
35.0
20.0
26
19
22
22
10
40
1147202007
1147202007
24-SDATC-L15-M18F
L 15
-
PN 315
M 18 x 1,5
36.0
21.0
30
22
27
24
11
45
1147252007
1147252007
24-SDATC-L18-M22F
L 18
-
PN 315
M 22 x 1,5
42.0
25.5
33
27
32
27
12
60
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表