目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带S系列锁紧螺帽的可调节弯头 - 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封圈PEFLEX密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带锁紧螺帽的可调节管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/8_einst_verschr/einst_winkelverschr_mz_s.prj},{NB=1113652007},{BZ=1113652007},{VK=24-SDAEC-S12-M18E},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=S 12},{RHR1=-},{PN=PN 315},{GEWD2=M 18 x 1,5},{D2NDM=18.000},{D2P=1.500},{L1=38.0},{L2=21.5},{L3=30.0},{SW2=22},{VER=1.000},{R=5.000},{X=8.500},{Y=14.000},{SW3=24},{SW4=24},{I=12},{PAGE=163},{KONUSD=12.000},{KONUST=7.500},{KONUSAD=14.300},{KGEW=M20x1,5},{NDMKONUS=20.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=8.000},{H=17.500},{KMBD=23.900},{KMH1=2.500},{KMH=17.000},{BOHRD=9.000},{EINF1=1.900},{ADDR=21.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBOEH=0.000},{VER1=2.000},{RANLP=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
SW4
扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
1113502081
1113502081
24-SDAE-S6-M12E
S 6
-
PN 315
M 12 x 1,5
31.5
16.5
24.5
14
17
17
12
1113552081
1113552081
24-SDAE-S8-M14E
S 8
-
PN 315
M 14 x 1,5
33.0
18.0
27.0
17
19
19
12
1113602081
1113602081
24-SDAE-S10-M16E
S 10
-
PN 315
M 16 x 1,5
38.0
17.5
28.0
17
22
22
12
1113612081
1113612081
24-SDAE-S10-M12E
S 10
-
PN 315
M 12 x 1,5
34.0
17.5
26.5
17
22
17
12
1113652081
1113652081
24-SDAE-S12-M18E
S 12
-
PN 315
M 18 x 1,5
38.0
21.5
30.0
22
24
24
12
1113752081
1113752081
24-SDAE-S16-M22E
S 16
-
PN 315
M 22 x 1,5
45.0
26.5
35.5
27
30
27
14
1113802081
1113802081
24-SDAE-S20-M27E
S 20
-
PN 250
M 27 x 2
49.0
27.5
40.0
27
36
32
16
1113852081
1113852081
24-SDAE-S25-M33E
S 25
-
PN 160
M 33 x 2
56.0
32.0
50.5
41
46
41
18
1113902081
1113902081
24-SDAE-S30-M42E
S 30
-
PN 160
M 42 x 2
63.0
36.5
55.5
50
50
50
20
1113952081
1113952081
24-SDAE-S38-M48E
S 38
-
PN 160
M 48 x 2
72.0
41.0
57.5
50
60
55
22
1113502007
1113502007
24-SDAEC-S6-M12E
S 6
-
PN 315
M 12 x 1,5
31.5
16.5
24.5
14
17
17
12
1113552007
1113552007
24-SDAEC-S8-M14E
S 8
-
PN 315
M 14 x 1,5
33.0
18.0
27.0
17
19
19
12
1113602007
1113602007
24-SDAEC-S10-M16E
S 10
-
PN 315
M 16 x 1,5
38.0
17.5
28.0
17
22
22
12
1113612007
1113612007
24-SDAEC-S10-M12E
S 10
-
PN 315
M 12 x 1,5
34.0
17.5
26.5
17
22
17
12
1113652007
1113652007
24-SDAEC-S12-M18E
S 12
-
PN 315
M 18 x 1,5
38.0
21.5
30.0
22
24
24
12
1113752007
1113752007
24-SDAEC-S16-M22E
S 16
-
PN 315
M 22 x 1,5
45.0
26.5
35.5
27
30
27
14
1113802007
1113802007
24-SDAEC-S20-M27E
S 20
-
PN 250
M 27 x 2
49.0
27.5
40.0
27
36
32
16
1113852007
1113852007
24-SDAEC-S25-M33E
S 25
-
PN 160
M 33 x 2
56.0
32.0
50.5
41
46
41
18
1113902007
1113902007
24-SDAEC-S30-M42E
S 30
-
PN 160
M 42 x 2
63.0
36.5
55.5
50
50
50
20
1113952007
1113952007
24-SDAEC-S38-M48E
S 38
-
PN 160
M 48 x 2
72.0
41.0
57.5
50
60
55
22
1113502009
1113502009
24-SDAEC-S6-M12E-ES4
S 6
-
PN 315
M 12 x 1,5
31.5
16.5
24.5
14
17
17
12
1113552009
1113552009
24-SDAEC-S8-M14E-ES4
S 8
-
PN 315
M 14 x 1,5
33.0
18.0
27.0
17
19
19
12
1113602009
1113602009
24-SDAEC-S10-M16E-ES4
S 10
-
PN 315
M 16 x 1,5
38.0
17.5
28.0
17
22
22
12
1113612009
1113612009
24-SDAEC-S10-M12E-ES4
S 10
-
PN 315
M 12 x 1,5
34.0
17.5
26.5
17
22
17
12
1113652009
1113652009
24-SDAEC-S12-M18E-ES4
S 12
-
PN 315
M 18 x 1,5
38.0
21.5
30.0
22
24
24
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表