【收敛品】: KQ2Z 双管万向弯头 - 快换接头 双管万向弯头 :本产品已停止生产
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2/kq2z.prj},{NB=KQ2Z08-01S},{PART=KQ2Z08-01S},{S=8},{T=1/8},{H=12},{D1=15.2},{D2=17.6},{L1=26.0},{L2=14.6},{L3=27.6},{A=24.5},{M=18.5},{P=15.2},{N=20.5},{U=14.2},{W=27},{TT1=9.728},{TT2=8.57},{TT3=1},{RA=0},{RP=0.0},{ND=9.73}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PART
部件型号
ⁿ/ₐ
S
适合管子外径
[mm]
T
螺纹
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
最大直径
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
N
有效截面积 尼龙
[mm]
U
有效截面积 聚氨酯
[mm]
W
质量
[g]
KQ2Z04-M5
KQ2Z04-M5
4
M5 x 0.8
8
10.4
9.8
19.5
11.0
18.5
15.0
16.0
10.4
3.4
3.4
8
KQ2Z04-01S
KQ2Z04-01S
4
1/8
8
10.4
13.4
21.0
13.6
25.6
22.5
16.0
10.4
4.7
4.7
16
KQ2Z06-01S
KQ2Z06-01S
6
1/8
8
12.8
13.4
22.0
13.6
25.6
22.5
17.0
12.8
10.8
8.6
17
KQ2Z06-02S
KQ2Z06-02S
6
1/4
14
12.8
20.6
25.5
19.0
35.0
29.5
17.0
12.8
10.8
8.6
39
KQ2Z06-03S
KQ2Z06-03S
6
3/8
14
12.8
20.6
25.5
19.4
35.4
30.0
17.0
12.8
10.8
8.6
47
KQ2Z08-01S
KQ2Z08-01S
8
1/8
12
15.2
17.6
26.0
14.6
27.6
24.5
18.5
15.2
20.5
14.2
27
KQ2Z08-02S
KQ2Z08-02S
8
1/4
12
15.2
17.6
26.0
18.0
31.0
25.5
18.5
15.2
20.5
14.2
33
KQ2Z08-03S
KQ2Z08-03S
8
3/8
14
15.2
20.6
27.0
19.4
35.4
30.0
18.5
15.2
20.5
14.2
49
KQ2Z10-02S
KQ2Z10-02S
10
1/4
14
18.5
20.6
29.0
19.0
35.0
29.5
21.0
18.5
31.8
22.6
46
KQ2Z10-03S
KQ2Z10-03S
10
3/8
14
18.5
20.6
29.0
19.4
35.4
30.0
21.0
18.5
31.8
22.6
54
KQ2Z12-03S
KQ2Z12-03S
12
3/8
17
20.9
25.2
32.5
20.9
37.9
32.5
22.0
20.9
44.6
35.3
71
KQ2Z12-04S
KQ2Z12-04S
12
1/2
17
20.9
25.2
32.5
24.1
41.1
34.0
22.0
20.9
44.6
35.3
88
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表