【收敛品】: KQ2ZF 带内外螺纹的双管万向弯头 - 快换接头 带内外螺纹的双管万向弯头 :本产品已停止生产
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2/kq2zf.prj},{NB=KQ2ZF08-01S},{PART=KQ2ZF08-01S},{S=8},{T=1/8},{H=17},{D1=15.2},{D2=17.6},{L1=25.5},{L2=16.1},{L3=30.1},{A=27.0},{M=18.5},{P=15.2},{W=32},{TT1=9.728},{TT2=8.57},{TT3=1},{RA=0},{RP=0.0},{ND=9.728}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PART
部件型号
ⁿ/ₐ
S
适合管子外径
[mm]
T
螺纹
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
max. diameter
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
W
质量
[g]
KQ2ZF04-M5
KQ2ZF04-M5
4
M5 x 0.8
8
10.4
9.8
19.5
11.0
20.0
16.5
16.0
10.4
8
KQ2ZF04-01S
KQ2ZF04-01S
4
1/8
14
10.4
13.4
21.0
14.6
28.6
25.5
16.0
10.4
21
KQ2ZF06-01S
KQ2ZF06-01S
6
1/8
14
12.8
13.4
22.0
14.6
28.6
25.5
17.0
12.8
24
KQ2ZF06-02S
KQ2ZF06-02S
6
1/4
19
12.8
20.6
25.5
21.5
40.5
35.0
17.0
12.8
47
KQ2ZF08-01S
KQ2ZF08-01S
8
1/8
17
15.2
17.6
25.5
16.1
30.1
27.0
18.5
15.2
32
KQ2ZF08-02S
KQ2ZF08-02S
8
1/4
19
15.2
20.6
27.0
21.5
40.5
35.0
18.5
15.2
49
KQ2ZF10-02S
KQ2ZF10-02S
10
1/4
19
18.5
20.6
29.0
21.5
40.5
35.0
21.0
18.5
54
KQ2ZF10-03S
KQ2ZF10-03S
10
3/8
22
18.5
25.2
31.5
23.4
44.4
39.0
21.0
18.5
74
KQ2ZF12-03S
KQ2ZF12-03S
12
3/8
22
20.9
25.2
32.5
23.4
44.4
39.0
22.0
20.9
77
KQ2ZF12-04S
KQ2ZF12-04S
12
1/2
24
20.9
27.0
33.0
24.1
49.1
42.0
22.0
20.9
101
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表