피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9115.2-2000 PN160 MF - Steel pipe welding neck flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.2-2000
pn16.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.2-2000/pn16.0mpa/gb9115.2-2000pn16.0mpamf.prj},{NB=Flanges DN50-PN160 MF GB/T 9115.2-2000},{IDNR=},{DN=50},{A=60.3},{AII=57},{DD=195},{K=145},{L=26},{N=4},{M=M24},{D=99},{X=87},{Y=88},{F1=4.0},{F2=3.0},{C=38},{H=75},{NN=90},{NNII=90},{S=6.0},{H1=10},{R=5},{PPATH=gb9115.2-2000pn16.0mf.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube;series I
[mm]
AII
outer dia. of steel tube;series II
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges;series I
ⁿ/ₐ
NNII
neck of flanges;series II
[mm]
S
neck of flanges
[mm]
H1
neck of flanges
[mm]
R
neck of flanges
[mm]
Flanges DN10-PN160 MF GB/...
10
17.2
14
100
70
14
4
M12
41
34
35
4.0
3.0
24
45
32
32
3.0
6
3
Flanges DN15-PN160 MF GB/...
15
21.3
18
105
75
14
4
M12
46
39
40
4.0
3.0
26
45
34
34
3.2
6
3
Flanges DN20-PN160 MF GB/...
20
26.9
25
130
90
18
4
M16
56
50
51
4.0
3.0
30
52
42
42
3.6
6
4
Flanges DN25-PN160 MF GB/...
25
33.7
32
140
100
18
4
M16
65
57
58
4.0
3.0
32
58
52
52
3.6
8
4
Flanges DN32-PN160 MF GB/...
32
42.4
38
155
110
22
4
M20
76
65
66
4.0
3.0
34
60
60
60
3.6
8
5
Flanges DN40-PN160 MF GB/...
40
48.3
45
170
125
22
4
M20
84
75
76
4.0
3.0
36
64
70
70
4.0
10
5
Flanges DN50-PN160 MF GB/...
50
60.3
57
195
145
26
4
M24
99
87
88
4.0
3.0
38
75
90
90
6.0
10
5
Flanges DN65-PN160 MF GB/...
65
76.1
76
220
170
26
8
M24
118
109
110
4.0
3.0
42
82
108
108
7.0
12
6
Flanges DN80-PN160 MF GB/...
80
88.9
89
230
180
26
8
M24
132
120
121
4.0
3.0
46
86
120
120
7.0
12
6
Flanges DN100-PN160 MF GB...
100
114.3
108
265
210
30
8
M27
156
149
150
4.5
3.5
52
100
150
150
8.0
12
6
Flanges DN125-PN160 MF GB...
125
139.7
133
315
250
33
8
M30
184
175
176
4.5
3.5
56
115
180
180
10.5
14
6
Flanges DN150-PN160 MF GB...
150
168.3
159
355
290
33
12
M30
211
203
204
4.5
3.5
62
128
210
210
12.5
14
8
Flanges DN200-PN160 MF GB...
200
219.1
219
430
360
36
12
M33
284
259
260
4.5
3.5
66
140
278
278
16.0
16
8
Flanges DN250-PN160 MF GB...
250
273.0
273
515
430
42
12
M39
345
312
313
4.5
3.5
76
155
340
340
20.0
18
10
Flanges DN300-PN160 MF GB...
300
323.9
325
585
500
42
16
M39
409
363
364
4.5
3.5
88
175
400
400
22.2
18
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성