目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
無開關 UCAC-N32/N40
CKD
空壓氣缸
夾持缸
輕量夾持缸 CAC-N・UCAC-N
轻量夹紧气缸UCAC-N
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/clamp_cylinder/cac_n_ucac_n_series/ucac_n_series/ucac_n_without_switch_asmtab.prj},{NB=UCAC-N32-50-F-(0)},{TYPE=UCAC},{BORE=32},{STROKE=50},{LD=F},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{C=44},{E=36},{L=124},{LL=136},{X=191},{PPATH=parts/ucac_n_without_switch_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
TYPE
タイプ
ⁿ/ₐ
BORE
軟管內徑
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
LSTROKE
L+STROKE
[mm]
LL
[mm]
LLSTROKE
LL+行程
[mm]
X
[mm]
XSTROKE
X+ストローク
[mm]
UCAC-N32-50-F
UCAC
32
44
36
124
174.000
136
186.000
191
241.000
UCAC-N40-50-F
UCAC
40
49
45
128
178.000
140
190.000
195
245.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表