目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
附開關 RCC2
CKD
空壓氣缸
夾持缸
旋轉夾持缸 RCC2
RCC2-複動/單側活塞桿型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/clamp_cylinder/rcc2_series/rcc2/rcc2_ws_asmtab.prj},{NB=RCC2-00-25-21-R-T0H-R (0)},{TYPE=RCC2},{BORE=25},{MS=00},{STROKE=21},{POS=0},{ROTD=R},{SWM=T0},{LWD=H},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWP=R},{OPT=},{INFOTEXT=Product Info },{A=57},{B=49},{C=26},{D=6.0},{EE=M5 x 0.8},{F=40},{G=-},{H=-},{K=51},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 15},{L=-},{M=10},{MM=12},{N=28.0},{O=-},{P=24},{R=9},{X=8},{Y=4.5},{FDX=6.5},{FCX=-},{FHX=42},{FLX=52},{FMX=65},{MTX=9},{PPATH=../rcc2_parts/rcc2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
SWTYPE
[mm]
FDX
[mm]
FCX
[mm]
FHX
[mm]
FLX
[mm]
FMX
[mm]
MTX
[mm]
RCC2-00-16-19-R-T0H-R
RCC2
16
2
0.0
-
0
0
0
0
RCC2-00-20-21-R-T0H-R
RCC2
20
2
6.5
-
38
48
60
9
RCC2-00-25-21-R-T0H-R
RCC2
25
2
6.5
-
42
52
65
9
RCC2-00-32-25-R-T0H-R
RCC2
32
2
5.5
34
48
56
65
9
RCC2-00-40-25-R-T0H-R
RCC2
40
2
5.5
40
55
62
75
9
RCC2-00-50-40-R-T0H-R
RCC2
50
2
6.5
50
66
76
89
12
RCC2-00-63-40-R-T0H-R
RCC2
63
2
9.0
60
82
92
108
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表