目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
高压系列直线型SAE法兰管接头(6000 psi) - 带切割环连接装置以及分离式SAE法兰,孔图按照SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
带切割环连接装置的法兰管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/gerade_sae_flansch_verschr_hd.prj},{NB=0305342081},{BZ=0305342081},{L1=104},{L2=73.0},{SW1=46},{SW3=60},{I=25},{A=113},{B=95},{AM=210},{S1=36.5},{S2=79.4},{S=3.530},{D=47.220},{KONUSD=38.000},{KONUST=16.000},{KONUSAD=41.000},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=22.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=32.000},{H=0.000},{AK=63.500},{HD=50.800},{H1=30.000},{H2=12.500},{ORNT=2.800},{ORNDI=45.700},{ORNDA=53.900},{ANB=64.300},{ANH=12.000},{GH=43.000},{DB=51.600},{RA=48.000},{RB=17.000},{SD=30.000},{H3=50.000},{BH=40.000},{SWD=52.000},{BOHRUNG=36.000},{GL=89.000},{NDMS=16.000},{LS=55.000},{BS=49.000},{KS=16.000},{TS=8.000},{DKS=24.000},{SWS=14.000},{CHMF=1.600},{VK=24-FSO-S38-6S11/2-M16},{BZ1=0397902050},{BZ2=0396342000},{BZ4=0010952000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
BZ1
订货号第1部分
ⁿ/ₐ
BZ2
订货号第2部分
ⁿ/ₐ
BZ4
订货号第4部分
ⁿ/ₐ
BZ5
订货号第5部分
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
FG
法兰大小
[英寸]
PB
压力
[bar]
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
A
长度
[mm]
B
宽
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
S1
间距
[mm]
S2
间距
[mm]
ORING
d x s
[mm]
0305242081
0305242081
24-FSO-S16-6S3/4-M10
0397872050
0396242000
0010752000
0004752100
S 16
3/4"
PB 400
69
50.5
30
30
16
71
60
50
23.8
50.8
25 x 3,53
0305252081
0305252081
24-FSO-S20-6S3/4-M10
0397872050
0396252000
0010802000
0004802100
S 20
3/4"
PB 400
72
50.5
30
36
16
71
60
50
23.8
50.8
25 x 3,53
0305262081
0305262081
24-FSO-S25-6S3/4-M10
0397872050
0396262000
0010852000
0004852100
S 25
3/4"
PB 400
75
51.0
30
46
16
71
60
50
23.8
50.8
25 x 3,53
0305272081
0305272081
24-FSO-S25-6S1-M12
0397882050
0396272000
0010852000
0004852100
S 25
1"
PB 400
84
60.0
36
46
21
81
70
85
27.8
57.2
32,92 x 3,53
0305282081
0305282081
24-FSO-S30-6S1-M12
0397882050
0396282000
0010902000
0004902100
S 30
1"
PB 400
87
60.5
36
50
21
81
70
85
27.8
57.2
32,92 x 3,53
0305302081
0305302081
24-FSO-S30-6S11/4-M14
0397892050
0396302000
0010902000
0004902100
S 30
1 1/4"
PB 400
92
65.5
41
50
23
95
78
135
31.8
66.7
37,7 x 3,53
0305322081
0305322081
24-FSO-S38-6S11/4-M14
0397892050
0396322000
0010952000
0004952100
S 38
1 1/4"
PB 315
98
67.0
46
60
23
95
78
135
31.8
66.7
37,7 x 3,53
0305342081
0305342081
24-FSO-S38-6S11/2-M16
0397902050
0396342000
0010952000
0004952100
S 38
1 1/2"
PB 315
104
73.0
46
60
25
113
95
210
36.5
79.4
47,22 x 3,53
0305242007
0305242007
24-FSOC-S16-6S3/4-M10
0397872050
0396242000
0010752000
0004752100
S 16
3/4"
PB 400
69
50.5
30
30
16
71
60
50
23.8
50.8
25 x 3,53
0305252007
0305252007
24-FSOC-S20-6S3/4-M10
0397872050
0396252000
0010802000
0004802100
S 20
3/4"
PB 400
72
50.5
30
36
16
71
60
50
23.8
50.8
25 x 3,53
0305262007
0305262007
24-FSOC-S25-6S3/4-M10
0397872050
0396262000
0010852000
0004852100
S 25
3/4"
PB 400
75
51.0
30
46
16
71
60
50
23.8
50.8
25 x 3,53
0305272007
0305272007
24-FSOC-S25-6S1-M12
0397882050
0396272000
0010852000
0004852100
S 25
1"
PB 400
84
60.0
36
46
21
81
70
85
27.8
57.2
32,92 x 3,53
0305282007
0305282007
24-FSOC-S30-6S1-M12
0397882050
0396282000
0010902000
0004902100
S 30
1"
PB 400
87
60.5
36
50
21
81
70
85
27.8
57.2
32,92 x 3,53
0305302007
0305302007
24-FSOC-S30-6S11/4-M14
0397892050
0396302000
0010902000
0004902100
S 30
1 1/4"
PB 400
92
65.5
41
50
23
95
78
135
31.8
66.7
37,7 x 3,53
0305322007
0305322007
24-FSOC-S38-6S11/4-M14
0397892050
0396322000
0010952000
0004952100
S 38
1 1/4"
PB 315
98
67.0
46
60
23
95
78
135
31.8
66.7
37,7 x 3,53
0305342007
0305342007
24-FSOC-S38-6S11/2-M16
0397902050
0396342000
0010952000
0004952100
S 38
1 1/2"
PB 315
104
73.0
46
60
25
113
95
210
36.5
79.4
47,22 x 3,53
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表