Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
미니어처 모노 레일 WN - 넓은 본체 슬라이더가 장착된 소형 재순환 볼 가이드 레일(최대 하중 8385N, 최대 길이 1000mm)
Rollon
MONORAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/07_monorail/mr_wn_asmtab.prj},{NB=MR9WN50-1},{INFO1=info1_mrwn},{DIM=9},{INFO=catalogue},{VER=WN},{L=50},{NCR=1},{H=12},{W=30},{W2=6},{H2=8.6},{LL=39},{P2=21},{P1=12},{M=M3},{G2=3},{L1=27.4},{T=4.0},{S=2.2},{F=2},{W1=18},{H1=7.3},{P=30},{DD=3.5},{D=6.0},{G1=4.5},{WT=0.977},{LX=[50:980/30]},{L2=10.0},{K=0.600},{PPATH=mr_mini_asmtpl.prj},{LM=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
DIM
레일 치수
ⁿ/ₐ
H
높이
[mm]
W
너비
[mm]
W2
[mm]
H2
[mm]
LL
[mm]
P2
[mm]
P1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
G2
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
F
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
G1
[mm]
WT
중량
[kg/m]
MR9WN50
Miniature Mono Rail은 소형 크...
9
12
30
6
8.6
39
21
12
M3
3
27.4
4.0
2.2
2
18
7.3
30
3.5
6.0
4.5
0.977
MR12WN70
Miniature Mono Rail은 소형 크...
12
14
40
8
10
44.5
28
15
M3
3.5
31
4.5
2.8
2
24
8.5
40
4.5
8.0
4.5
1.537
MR15WN110
Miniature Mono Rail은 소형 크...
15
16
60
9
12
55.3
45
20
M4
4.5
38.5
4.5
3.3
2.5
42
9.5
40
4.5
8.0
4.5
2.955
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성