카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 FCD-DL
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
편평 실린더 FCS・FCH・FCD
FCD-D-복동/양로드형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/fc_series/fcd_d/fcd_d_ws_asmtab.prj},{NB=FCD-DL-32-10 (0)},{TYPE=FCD-DL},{BORE=32},{PTT=},{STROKE=10},{SWM=},{LWL=},{SWP=},{OPT2=},{OPT=},{OPT3=},{OPT4=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=62.0},{B=48},{N=36},{P=40},{C=7.5},{EE=M5 depth 4},{F=28},{G=65},{HH=M6 depth 8},{J=M5 (penetrating)},{KA=-},{KK=M6 depth 11},{LL=M6 depth 8},{MM=16},{NN=6.0},{PP=4.0},{R=6.2},{S=8},{U=45},{W=30},{WF=7.0},{ZZ=5.5 or less},{RD=0.0},{HD=0.0},{Y=14},{Z=7},{PPATH=with_sw/fcd_d_ws_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
APLUS
A+2×스트로크
[mm]
B
[mm]
BPLUS
B+스트로크
[mm]
N
[mm]
NPLUS
N+스트로크
[mm]
P
[mm]
PPLUS
P+스트로크
[mm]
C
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
LL
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
NN
[mm]
PP
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
W
[mm]
WF
[mm]
WFPLUS
WF+스트로크
[mm]
ZZ
[mm]
RD
[mm]
HD
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
H
[mm]
NA
[mm]
NC
[mm]
NK
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WE
[mm]
FCD-DL-25-10
FCD-DL
25
57.0
77.0
47
57.0
35
45
39
49
7.5
M5 깊이 4
25
55
M5 깊이 7
M5 (관통)
-
M5 깊이 9
M5 깊이 7
12
6.0
4.0
4.7
7
38
24
5.0
15.0
5.5 or less
0.0
0.0
10
5
-
-
-
-
-
-
FCD-DL-32-10
FCD-DL
32
62.0
82.0
48
58.0
36
46
40
50
7.5
M5 깊이 4
28
65
M6 깊이 8
M5 (관통)
-
M6 깊이 11
M6 깊이 8
16
6.0
4.0
6.2
8
45
30
7.0
17.0
5.5 or less
0.0
0.0
14
7
-
-
-
-
-
-
FCD-DL-40-10
FCD-DL
40
72.0
92.0
56
66.0
40
50
44
54
8.5
Rc1/8
32
83
M8 깊이 10
M6 (관통)
9.5 자리파기 깊이 5.4
M8 깊이 13
M8 깊이 10
16
8.0
6.0
7.5
9
52
34
8.0
18.0
5.5 or less
0.0
0.0
14
7
-
-
-
-
-
-
FCD-DL-50-10
FCD-DL
50
80.0
100.0
61
71.0
44
54
42
52
10.5
Rc1/8
39
101
M10 깊이 12
M8 (관통)
11 자리파기 깊이 6.5
M8 깊이 13
M10 깊이 12
20
8.5
9.5
9.0
10
62
40
9.5
19.5
5.5 or less
0.0
0.5
17
8
-
-
-
-
-
-
FCD-DL-63-10
FCD-DL
63
91.0
111.0
72
82.0
52
62
52
62
11.5
Rc1/4
49
125
M12 깊이 15
M12 (관통)
17.5 자리파기 깊이 10.5
M10 깊이 15
M12 깊이 18
20
10.0
10.0
10.5
14
86
54
9.5
19.5
5.5 or less
0.0
4.5
17
8
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성