카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SCM-Q-P40
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Cylinders
일반 실린더
슈퍼 마이크로 실린더 SCM-P4※
SCM-Q - Double acting position locking type
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/cylinders/standard_cylinders/scm_series/scm-q/scm_q_ws_asmtab_p40.prj},{NB=SCM-Q-00-40B-25-H-SW69-RP40 (0)},{BORE=40},{A=30},{B=22},{C=27.0},{D=47.0},{CD=30},{CH=17.0},{CL=40.0},{CS=9.0},{CT=37.5},{EAH=15.0},{EAR=45.0},{EBH=44.0},{EBR=13.0},{EC=36.6},{GHH=49.0},{GRH=20},{GHR=19},{GRR=50.0},{HCH=51.0},{HCR=47.0},{J=25},{LL=108},{MAH=12},{MBR=10},{MC=41},{MM=16},{MO=6.0},{MN=14},{N=2},{QAH=13.0},{QAR=26.5},{QBH=25.5},{QBR=12.0},{RCH=47.0},{RCR=51.0},{SD=26.0},{T=8},{WF=20},{X=160},{XF=50},{PX=30.0},{GBX=25.7},{P1XX=30.2},{P2XX=32.1},{P3XX=16.5},{GCX=4.5},{GDX=7.5},{TYPE=SCM-Q},{INFOTEXT=Dimensions},{DA=M6 depth 12},{EE=Rc1/8},{ET=20°},{MS=00},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=25},{PLM=H},{SWT=SW69},{SWP=R},{SIM=},{OPTRAIL=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
CD
[mm]
CH
[mm]
CL
[mm]
CS
[mm]
CT
[mm]
DA
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
EB
[mm]
EC
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
ET
[°]
GH
[mm]
GR
[mm]
HC
[mm]
J
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
LLPLUS
LL+스트로크
[mm]
LL
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
MC
[mm]
MD
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
MO
[mm]
MN
[mm]
N
[mm]
QA
[mm]
QB
[mm]
RC
[mm]
SD
[mm]
T
[mm]
WF
[mm]
XPLUS
X+스트로크
[mm]
X
[mm]
XF
[mm]
P
[mm]
GB
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
GD
[mm]
GC
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
PT
P 테트라
[°]
FA
[mm]
SCM-Q-00-20B-25-H-SW69-RP...
SCM-Q
20
18
13
15.5
26.0
16
15.5
22.0
9.5
28.0
M4 깊이 6.5
14.0
27.0
27.0
M5
30°
32.0
19.0
30
12
M8
109
84
11
-
25
M5
8
4.0
6
2
12.0
17.0
26
14.0
5
17
146
121
35
19.5
23
4
7
3.5
2.5
19.6
21.5
14.5
(38°)
-
SCM-Q-00-25B-25-H-SW69-RP...
SCM-Q
25
22
17
19.5
31.0
16
15.5
22.0
9.5
31.0
M5 깊이 6.5
14.0
27.0
29.5
M5
30°
32.0
19.0
35
14
M10 x 1.25
109
84
11
-
31
M6
10
5.0
8
2
12.0
17.0
31
16.5
6
18
151
126
40
22
24.4
3
8
4.5
1.5
22.1
23.9
14.5
(34°)
-
SCM-Q-00-32B-25-H-SW69-RP...
SCM-Q
32
22
17
19.5
38.0
16
15.5
22.0
9.5
31.5
M5 깊이 7.5
14.0
27.0
32.8
Rc1/8
25°
32.0
19.0
38
18
M10 x 1.25
111
86
11
-
32
M8
12
5.5
10
2
12.0
17.0
38
20.0
6
18
153
128
40
25.5
25
4
9
5.5
2.5
25.6
27.6
16.5
(30°)
-
SCM-Q-00-40B-25-H-SW69-RP...
SCM-Q
40
30
22
27.0
47.0
30
17.0
40.0
9.0
37.5
M6 깊이 12
15.0
44.0
36.6
Rc1/8
20°
49.0
20.0
51
25
M14 x 1.5
133
108
12
-
41
M10
16
6.0
14
2
13.0
25.5
47
26.0
8
20
185
160
50
30
25.7
6
11
7.5
4.5
30.2
32.1
16.5
(26°)
-
SCM-Q-00-50B-25-H-SW69-RP...
SCM-Q
50
35
27
32.0
58.0
30
17.0
40.0
9.0
43.5
M8 깊이 16
18.5
45.5
43.0
Rc1/4
20°
52.0
25.0
61
30
M18 x 1.5
145
120
13
-
53
M12
20
8.0
17
2
15.0
27.0
58
32.0
11
23
205
180
58
35.5
26.2
8
12
9
7
35.7
37.4
16.5
(22°)
-
SCM-Q-00-63B-25-H-SW69-RP...
SCM-Q
63
35
27
32.0
72.0
30
17.0
40.0
9.0
49.5
M10 깊이 16
18.5
45.5
50.0
Rc1/4
20°
52.0
25.0
72
32
M18 x 1.5
145
120
13
-
65
M14
20
8.0
17
2
15.0
27.0
72
38.0
11
23
205
180
58
42.5
26.5
8
12
9
7
42.7
44.4
16.5
(20°)
-
SCM-Q-00-80B-25-H-SW69-RP...
SCM-Q
80
40
32
37.0
89.0
30
17.0
40.0
9.0
57.5
M10 깊이 22
20.0
50.0
58.5
Rc3/8
20°
58.0
28.0
89
40
M22 x 1.5
163
138
-
-
81
-
25
11.0
22
3
15.0
31.5
89
50.0
13
31
237
212
71
51
26.7
10.5
19
16
9
51.2
53
16.5
(16°)
-
SCM-Q-00-100B-25-H-SW69-R...
SCM-Q
100
40
41
37.0
110.0
30
17.0
40.0
9.0
68.5
M12 깊이 22
20.0
50.0
69.0
Rc1/2
20°
58.0
28.0
110
50
M26 x 1.5
163
138
-
-
103
-
30
13.0
27
3
15.0
31.5
110
60.0
16
31
237
212
71
61.5
26.7
11
18.5
15.5
9.5
61.7
63.5
16.5
(16°)
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성