카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SSD-G3L
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD
SSD-G2·G3·복동·내절삭유형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd_series/ssd_g2_g3/ssd_g3l.prj},{NB=SSD-G3L-32-10(0)},{MODEL=SSD-G3L},{BORE=32},{PT=},{STROKE=10},{POS=0},{SWM=},{LWL=},{SLD=},{SWQ=},{OPT=},{MA=},{ACC=},{PPATH=with_sw/ssd_g2_g3_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{B=43.0},{Q=-},{C=8.0},{D=8.0},{E=5.5},{EE=Rc1/8},{F=45},{FA=28.8},{FB=24},{G=49.5},{H=24},{I=5.5},{J=φ9 spot face depth 5.5},{K=60},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{L=10},{M=14},{MM=16},{N=34.0},{O=4.5},{P=-},{U=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
Q
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
U
[mm]
WF
[mm]
A1
a'
[mm]
C1
c'
[mm]
H1
H
[mm]
KK1
kk'
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
wf
[mm]
SSD-G3L-16-10
SSD-G3L
16
40.5
37.0
27
15.5
5.5
3.4
M5
29
20.8
8
-
-
3.5
φ6.5 자리파기 깊이 3.5
38
M3 깊이 7
M4 깊이 8
-
6
8
20.0
-
10
3
8.5
-
-
-
-
-
-
SSD-G3L-20-10
SSD-G3L
20
49.0
39.5
29.5
18.0
5.5
5.5
M5
36
24.3
16
-
-
5.5
φ9 자리파기 깊이 5.5
47
M6 깊이 11
M5 깊이 7
-
8
10
25.5
-
10
3
9.5
-
-
-
-
-
-
SSD-G3L-25-10
SSD-G3L
25
52.5
42.5
32.5
21.0
6.0
5.5
M5
40
26.3
17
-
-
5.5
φ9 자리파기 깊이 5.5
51
M6 깊이 11
M6 깊이 12
-
10
12
28.0
-
10
3
10
-
-
-
-
-
-
SSD-G3L-32-10
SSD-G3L
32
55.0
43.0
-
8.0
8.0
5.5
Rc1/8
45
28.8
24
49.5
24
5.5
φ9 자리파기 깊이 5.5
60
M6 깊이 11
M8 깊이 13
10
14
16
34.0
4.5
-
0
12
-
-
-
-
-
-
SSD-G3L-40-10
SSD-G3L
40
61.5
49.5
-
12.0
8.5
5.5
Rc1/8
52
32.3
31
57
24
5.5
φ9 자리파기 깊이 5.5
69
M6 깊이 11
M8 깊이 13
10
14
16
40.0
5
-
2
12
-
-
-
-
-
-
SSD-G3L-50-10
SSD-G3L
50
63.5
50.5
-
10.5
10.5
5.5
Rc1/4
64
38.3
32
71
33
6.9
φ11 자리파기 깊이 6.5
86
M8 깊이 13
M10 깊이 15
15
17
20
50.0
7
-
2
13
-
-
-
-
-
-
SSD-G3L-63-10
SSD-G3L
63
69.0
56.0
-
13.0
11.0
5.5
Rc1/4
77
44.8
32
84
33
8.7
φ14 자리파기 깊이 9
103
M10 깊이 25
M10 깊이 15
15
17
20
60.0
7
-
2
13
-
-
-
-
-
-
SSD-G3L-80-10
SSD-G3L
80
78.5
63.5
-
16.0
13.0
5.5
Rc3/8
98
55.3
32
104
38
10.5
φ17.5 자리파기 깊이 11
132
M12 깊이 28
M16 깊이 21
15
22
25
77.0
6
-
2
15
-
-
-
-
-
-
SSD-G3L-100-10
SSD-G3L
100
90.0
73.0
-
23.0
15.0
5.5
Rc3/8
117
64.8
32
123.5
38
10.5
φ17.5 자리파기 깊이 11
156
M12 깊이 28
M20 깊이 27
15
27
30
94.0
6.5
-
2
17
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성