카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SSD2-QL
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD2
SSD2-Q-복동/낙하 방지 부착
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2-q/ssd2_q_l_ws_asmtab.prj},{NB=SSD2-QL-40-10-R-T0H-R(0)},{TYPE=SSD2-QL},{BORE=40},{PT=},{STROKE=10},{PLM=R},{SWM=T0},{SLD=H},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWP=R},{OPT1=},{OPT2=},{MA=},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{EE=RC1/8},{F=52},{G=57.0},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=69},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{M=14},{MM=16},{N=40.0},{O=5.0},{P=22.0},{S=30.5},{Q=0.0},{QB=37.0},{QC=50},{QD=10.5},{QE=30.5},{PPATH=with_sw/ssd2_q_l_ws_asmtpl.prj},{AR1=71.5},{AH1=82.0},{ARLBF=88.7},{ARLBM=110.2},{AHLBF=99.2},{AHLBM=120.7},{ARCBF=103.5},{ARCBM=125.0},{AHCBF=114.0},{AHCBM=135.5},{ARFAF=81.5},{ARFAM=103.0},{AHFAF=92.0},{AHFAM=113.5},{ARFBF=79.5},{ARFBM=101.0},{AHFBF=90.0},{AHFBM=111.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
BPLUS
B+스트로크
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
R
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
Q
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
QB
[mm]
QC
[mm]
QD
[mm]
QE
[mm]
WF
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
H
[mm]
KK1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
[mm]
SSD2-QL-20-10-R-F2S-R
SSD2-QL
20
59
54.5
64.5
9.5
8.0
18.6
M5
36
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
47
M6 깊이 11
M5 깊이 7
8
10
25.5
-
-
-
28.5
7.500
35.000
-
40
-
-
4.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-QL-25-10-R-F2S-R
SSD2-QL
25
62.5
57.5
67.5
12.0
8.5
19.3
M5
40
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
51
M6 깊이 11
M6 깊이 12
10
12
28.0
-
-
-
29.5
10.000
36.500
-
41
-
-
5.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-QL-32-10-R-T0H-R
SSD2-QL
32
65
58.0
68.0
11.0
9.0
19.2
Rc1/8
45
49.5
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
60
M6 깊이 11
M8 깊이 13
14
16
34.0
4.5
22.0
30.5
0.0
5.500
34.000
33.5
46
10.5
30.5
7.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-QL-40-10-R-T0H-R
SSD2-QL
40
71.5
64.5
74.5
14.0
11.0
21.7
Rc1/8
52
57.0
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
69
M6 깊이 11
M8 깊이 13
14
16
40.0
5.0
22.0
30.5
0.0
8.000
38.000
37.0
50
10.5
30.5
7.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-QL-50-10-R-T0H-R
SSD2-QL
50
73.5
65.5
75.5
15.0
12.5
24.7
Rc1/4
64
71.0
6.9
11 자리파기 깊이 6.5
86
M8 깊이 13
M10 깊이 15
17
20
50.0
7.0
40.5
23.0
0.0
6.500
41.000
44.0
56
10.5
23.0
8.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-QL-63-10-R-T0H-R
SSD2-QL
63
79
71.0
81.0
19.0
16.0
26.2
Rc1/4
77
84.0
8.7
14 자리파기 깊이 9
103
M10 깊이 15
M10 깊이 15
17
20
60.0
7.0
40.5
23.0
0.0
10.500
42.000
50.5
63
10.5
23.0
8.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-QL-80-25-R-T0H-R
SSD2-QL
80
113.5
116.0
141.0
18.0
17.0
40.0
Rc3/8
98
104.0
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
132
M12 깊이 28
M16 깊이 21
22
25
77.0
6.0
47.0
47.0
0.0
19.000
66.000
62.0
78
14.5
47.0
10.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-QL-100-25-R-T0H-R
SSD2-QL
100
125
125.5
150.5
23.0
21.0
44.5
Rc3/8
117
123.5
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
156
M12 깊이 28
M20 깊이 27
27
30
94.0
6.5
47.0
47.0
0.0
24.500
70.000
71.5
87
14.5
47.0
12.0
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성