카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SSD2-YL
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD2
SSD2-Y-단동/인입형/스위치 부착
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2-y/ssd2_yl_asmtab.prj},{NB=SSD2-YL-20-5(05)},{BORE=20},{PT=},{STROKE=5},{STROKE1=5},{SWM=},{SLD=},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWP=},{OPT1=},{OPT2=},{MA=},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{C=8.0},{D=5.5},{EE=M5},{F=36},{FB=12.5},{G=0.0},{H=-},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=47},{KA=M6 depth 11},{KK=M5 depth 7},{L=-},{M=8},{MM=10},{N=25.5},{O=-},{PPATH=with_sw/ssd2_yl_asmtpl.prj},{AY=44.000},{AX1=51.200},{AX2=65.200},{AX3=61.000},{AX4=75.000},{AX5=44.000},{AX6=58.000},{AX7=42.000},{AX8=46.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
H1
[mm]
KK1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
[mm]
SSD2-YL-12-5
SSD2-YL
12
35.5
27.0
5.5
5.5
M5
25
0.0
4.5
0.0
-
3.5
6.5 자리파기 깊이 3.5
32
M4 깊이 7
M3 깊이 6
-
5
6
15.5
-
3.5
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-YL-16-5
SSD2-YL
16
35.5
32.0
5.5
5.5
M5
29
0.0
4.5
0.0
-
3.5
6.5 자리파기 깊이 3.5
38
M4 깊이 7
M4 깊이 8
-
6
8
20.0
-
3.5
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-YL-20-5
SSD2-YL
20
44.0
34.5
8.0
5.5
M5
36
0.0
12.5
0.0
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
47
M6 깊이 11
M5 깊이 7
-
8
10
25.5
-
4.5
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-YL-25-5
SSD2-YL
25
47.5
37.5
11.0
6.0
M5
40
0.0
13.5
0.0
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
51
M6 깊이 11
M6 깊이 11
-
10
12
28.0
-
5
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-YL-32-5
SSD2-YL
32
40.0
38.0
8.0
8.0
Rc1/8
45
0.0
20.5
49.5
24
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
60
M6 깊이 11
M8 깊이 13
10
14
16
34.0
4.5
7
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-YL-40-5
SSD2-YL
40
46.5
49.5
12.0
8.5
Rc1/8
52
0.0
27.5
57.0
24
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
69
M6 깊이 11
M8 깊이 13
10
14
16
40.0
5.0
7
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-YL-50-10
SSD2-YL
50
63.5
50.5
10.5
10.5
Rc1/4
64
0.0
28.5
71.0
33
6.9
11 자리파기 깊이 6.5
86
M8 깊이 13
M10 깊이 15
15
17
20
50.0
7.0
8
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성