카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 STG-MG2/MG3
CKD
공압 실린더
가이드 부착 실린더
가이드 부착 실린더 STG
STG-MG2/MG3 복동·내절삭유형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/guided_cylinder/stg_series/stg_m_g2_g3/stg_m_g2g3_ws_asmtab.prj},{NB=STG-MG2-32-25-T2YLH-R(0)},{MODEL=G2},{BORE=32},{STROKE=25},{POS=0},{PTT=},{SWM=T2YL},{SLD=H},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWP=R},{INFOTEXT=Product Info },{A=71.5},{B=37.5},{C=12.5},{D=30.5},{DD=9.0},{EE=Rc1/8},{F=48},{G=112},{H=44},{HH=M8 depth 20},{I=110},{JJ=M8 depth 16},{K=78},{KA=6.3 penetrating},{MM=16},{N=30},{NN=M8 penetrating},{KC=11 spot face depth 7.5},{PP=21},{R=15.0},{S=34},{U=96},{V=34},{W=42},{WW=98},{X=34},{Y=11.5},{RD=10.0},{HD=8.5},{XA=4},{XB=4.5},{XC=3},{XL=6},{PPATH=assemblies/stg_m_g2g3_ws_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
I
[mm]
JJ
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
N
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
KC
ⁿ/ₐ
P
[mm]
PA
[mm]
PP
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
WW
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
RD
[mm]
HD
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
XC
[mm]
XL
[mm]
AA
[mm]
Q
[mm]
O
[mm]
STG-MG2-20-20-T2YLH-R
STG
20
66.0
37.0
10.5
24.5
8.5
Rc1/8
36
83
30
M5 깊이 13
81
M6 깊이 12
54
5.2 관통
10
18
M5 관통
9.5 자리파기 깊이 5.5
24
29
17
11.0
25
70
24
28
72
29
9.5
9.5
8.5
3
3.5
-
-
66.0
12
0.0
STG-MG2-25-20-T2YLH-R
STG
25
67.5
37.5
11.5
25.0
9.0
Rc1/8
42
93
38
M6 깊이 15
91
M6 깊이 12
64
5.2 관통
12
26
M6 관통
9.5 자리파기 깊이 5.5
24
29
17
14.0
29
78
30
34
82
30
9.5
10.0
8.5
4
4.5
-
-
67.5
16
0.0
STG-MG2-32-25-T2YLH-R
STG
32
71.5
37.5
12.5
30.5
9.0
Rc1/8
48
112
44
M8 깊이 20
110
M8 깊이 16
78
6.3 관통
16
30
M8 관통
11 자리파기 깊이 7.5
24
33
21
15.0
34
96
34
42
98
34
11.5
10.0
8.5
4
4.5
3
6
91.0
20
19.5
STG-MG2-40-25-T2YLH-R
STG
40
78.0
44.0
14.0
31.0
10.0
Rc1/8
54
120
44
M8 깊이 20
118
M8 깊이 16
86
6.3 관통
16
30
M8 관통
11 자리파기 깊이 7.5
24
34
22
18.0
38
104
40
50
106
34
11.5
13.0
12.0
4
4.5
3
6
91.0
20
13.0
STG-MG2-50-25-T2YLH-R
STG
50
83.0
44.0
14.0
35.0
11.0
Rc1/4
64
148
60
M10 깊이 22
146
M10 깊이 20
110
8.6 관통
20
40
M10 관통
14 자리파기 깊이 9
24
36
24
21.5
47
130
46
66
130
39
15.5
13.5
11.5
5
6.0
4
8
102.0
25
19.0
STG-MG2-63-25-T2YLH-R
STG
63
88.0
49.0
16.5
35.0
15.0
Rc1/4
78
162
70
M10 깊이 22
158
M10 깊이 20
124
8.6 관통
20
50
M10 관통
14 자리파기 깊이 9
28
38
24
28.0
55
130
58
80
142
39
15.5
14.0
16.0
5
6.0
4
8
102.0
25
14.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성