01000060000 - Hexagon socket head cap screw, DIN 912 10.9, zinc plated
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000060000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000060000/01000060000.prj},{NB=01000060051},{PREVIEW=01000060000.png},{ARTNR=01000060051},{GE=M12x1.75},{D=12},{L1=35},{B=35},{LF=1.445},{DK=18},{K=12},{S1=10},{MAT=Vergütungsstahl, zinklamellenbeschichtet},{GEW=43.4},{DEFAULTSORTATTR=2773}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
GE
Thread
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
LF
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
S1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000060001
01000060001
M6x1
6
12
12
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, zinklame...
4.7
01000060002
01000060002
M6x1
6
14
14
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, zinklame...
5.12
01000060003
01000060003
M6x1
6
16
16
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, zinklame...
5.4
01000060004
01000060004
M6x1
6
18
18
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, zinklame...
6.1
01000060005
01000060005
M6x1
6
20
20
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, zinklame...
6.4
01000060006
01000060006
M6x1
6
22
22
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, zinklame...
6.92
01000060007
01000060007
M6x1
6
25
25
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, zinklame...
7.2
01000060008
01000060008
M6x1
6
30
30
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, zinklame...
8.7
01000060009
01000060009
M6x1
6
35
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, zinklame...
9.1
01000060010
01000060010
M6x1
6
40
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, zinklame...
10.5
01000060011
01000060011
M6x1
6
45
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, zinklame...
12
01000060012
01000060012
M6x1
6
50
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, zinklame...
12.6
01000060013
01000060013
M6x1
6
55
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, zinklame...
13.45
01000060014
01000060014
M6x1
6
60
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, zinklame...
15
01000060015
01000060015
M6x1
6
65
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, zinklame...
15.55
01000060016
01000060016
M6x1
6
70
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, zinklame...
16.66
01000060017
01000060017
M6x1
6
75
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, zinklame...
18.05
01000060018
01000060018
M6x1
6
80
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, zinklame...
18.9
01000060019
01000060019
M8x1.25
8
16
16
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl, zinklame...
11.65
01000060020
01000060020
M8x1.25
8
20
20
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl, zinklame...
13
01000060021
01000060021
M8x1.25
8
25
25
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl, zinklame...
14.6
01000060022
01000060022
M8x1.25
8
30
30
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl, zinklame...
16.3
01000060023
01000060023
M8x1.25
8
35
35
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl, zinklame...
18.7
01000060024
01000060024
M8x1.25
8
40
28
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl, zinklame...
20.1
01000060025
01000060025
M8x1.25
8
45
28
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl, zinklame...
21.65
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表