01000260000 - Nut for T-slot, DIN 508
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000260000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000260000/01000260000.prj},{NB=01000260026},{ARTNR=01000260026},{FK=10},{A=5},{D=M4},{E=9 -0.5},{H=6.5},{K=3 -0.3},{T=5},{MAT=Vergütungsstahl / brüniert},{GEW=2},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/54.8c.90.010002600009.pdf},{PREVIEW=01000260000.png},{DEFAULTSORTATTR=3879}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
FK
Strength class
ⁿ/ₐ
A
-0.3/-0.5
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
T
for T-slots DIN 650
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000260001
01000260001
10
10
M6
15 -0.5
12
6 -0.5
10
Vergütungsstahl / brünier...
14
01000260002
01000260002
8
10
M6
15 -0.5
12
6 -0.5
10
Vergütungsstahl / blank
14
01000260003
01000260003
10
10
M8
15 -0.5
12
6 -0.5
10
Vergütungsstahl / brünier...
12
01000260004
01000260004
8
10
M8
15 -0.5
12
6 -0.5
10
Vergütungsstahl / blank
12
01000260005
01000260005
10
12
M10
18 -0.5
14
7 -0.5
12
Vergütungsstahl / brünier...
20
01000260006
01000260006
10
12
M8
18 -0.5
14
7 -0.5
12
Vergütungsstahl / brünier...
22
01000260007
01000260007
10
14
M10
22 -0.5
16
8 -0.5
14
Vergütungsstahl / brünier...
38
01000260008
01000260008
10
14
M12
22 -0.5
16
8 -0.5
14
Vergütungsstahl / brünier...
34
01000260009
01000260009
10
16
M10
25 -0.5
18
9 -0.5
16
Vergütungsstahl / brünier...
58.2
01000260010
01000260010
10
16
M12
25 -0.5
18
9 -0.5
16
Vergütungsstahl / brünier...
55
01000260011
01000260011
10
16
M14
25 -0.5
18
9 -0.5
16
Vergütungsstahl / brünier...
51
01000260012
01000260012
10
18
M12
28 -0.5
20
10 -0.5
18
Vergütungsstahl / brünier...
84.4
01000260013
01000260013
10
18
M14
28 -0.5
20
10 -0.5
18
Vergütungsstahl / brünier...
73.7
01000260014
01000260014
10
18
M16
28 -0.5
20
10 -0.5
18
Vergütungsstahl / brünier...
62
01000260015
01000260015
10
20
M12
32 -0.5
24
12 -0.5
20
Vergütungsstahl / brünier...
131
01000260016
01000260016
10
20
M16
32 -0.5
24
12 -0.5
20
Vergütungsstahl / brünier...
116
01000260017
01000260017
10
20
M18
32 -0.5
24
12 -0.5
20
Vergütungsstahl / brünier...
110
01000260018
01000260018
10
22
M16
35 -0.5
28
14 -0.5
22
Vergütungsstahl / brünier...
160
01000260019
01000260019
10
22
M20
35 -0.5
28
14 -0.5
22
Vergütungsstahl / brünier...
149
01000260020
01000260020
10
24
M20
40 -0.5
32
16 -0.5
24
Vergütungsstahl / brünier...
236.3
01000260021
01000260021
10
24
M22
40 -0.5
32
16 -0.5
24
Vergütungsstahl / brünier...
228
01000260022
01000260022
10
28
M20
44 -1
36
18 -1
28
Vergütungsstahl / brünier...
347
01000260023
01000260023
10
28
M24
44 -1
36
18 -1
28
Vergütungsstahl / brünier...
314
01000260024
01000260024
10
36
M30
54 -1
44
22 -1
36
Vergütungsstahl / brünier...
584.6
01000260025
01000260025
10
42
M36
65 -1
52
26 -1
42
Vergütungsstahl / brünier...
960
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성