01000315000 - Toggle screw with fixed toggle
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000315000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000315000/01000315000.prj},{NB=01000315014},{ARTNR=01000315014},{FORM=ohne Druckstück},{D1=M8},{L1=60},{D2=14},{D3=6},{D4=6},{L2=12},{L3=60},{L4=15},{L5=3},{L6=38.2},{Z=6.8},{MAT=Stahl Festigkeitsklasse 5.8, brüniert},{GEW=43},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/3c.74.bc.010003150009.pdf},{PREVIEW=01000315000.png},{DEFAULTSORTATTR=1067748}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
h11
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
Z
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000315001
01000315001
ohne Druckstück
M10
60
18
8
8
14
80
20
3.6
31.8
8.2
Stahl Festigkeitsklasse 5...
81
01000315002
01000315002
ohne Druckstück
M10
70
18
8
8
14
80
20
3.6
41.8
8.2
Stahl Festigkeitsklasse 5...
88
01000315003
01000315003
ohne Druckstück
M12
70
20
10
8
18
100
20
4.5
41.4
8.6
Stahl Festigkeitsklasse 5...
140
01000315004
01000315004
ohne Druckstück
M12
80
20
10
8
18
100
20
4.5
51.4
8.6
Stahl Festigkeitsklasse 5...
150
01000315005
01000315005
ohne Druckstück
M16
110
24
12
12
20
120
20
5.3
79.4
10.6
Stahl Festigkeitsklasse 5...
292
01000315006
01000315006
ohne Druckstück
M16
75
24
12
12
20
120
20
5.3
44.4
10.6
Stahl Festigkeitsklasse 5...
240
01000315007
01000315007
ohne Druckstück
M16
90
24
12
12
20
120
20
5.3
59.4
10.6
Stahl Festigkeitsklasse 5...
265
01000315008
01000315008
ohne Druckstück
M20
110
30
16
15.5
28
140
20
5.6
77.6
12.4
Stahl Festigkeitsklasse 5...
540
01000315009
01000315009
ohne Druckstück
M20
75
30
16
15.5
28
140
20
5.6
42.6
12.4
Stahl Festigkeitsklasse 5...
470
01000315010
01000315010
ohne Druckstück
M20
90
30
16
15.5
28
140
20
5.6
57.6
12.4
Stahl Festigkeitsklasse 5...
497
01000315011
01000315011
ohne Druckstück
M6
40
12
5
4.5
10
50
10
2.2
24.6
5.4
Stahl Festigkeitsklasse 5...
22
01000315012
01000315012
ohne Druckstück
M6
50
12
5
4.5
10
50
10
2.2
34.6
5.4
Stahl Festigkeitsklasse 5...
20
01000315013
01000315013
ohne Druckstück
M8
50
14
6
6
12
60
15
3
28.2
6.8
Stahl Festigkeitsklasse 5...
40
01000315014
01000315014
ohne Druckstück
M8
60
14
6
6
12
60
15
3
38.2
6.8
Stahl Festigkeitsklasse 5...
43
01000315015
01000315015
mit Druckstück DIN 6311
M10
60
18
8
8
14
80
20
3.6
31.8
8.2
Stahl Festigkeitsklasse 5...
100
01000315016
01000315016
mit Druckstück DIN 6311
M10
70
18
8
8
14
80
20
3.6
41.8
8.2
Stahl Festigkeitsklasse 5...
105
01000315017
01000315017
mit Druckstück DIN 6311
M12
70
20
10
8
18
100
20
4.5
41.4
8.6
Stahl Festigkeitsklasse 5...
160
01000315018
01000315018
mit Druckstück DIN 6311
M12
80
20
10
8
18
100
20
4.5
51.4
8.6
Stahl Festigkeitsklasse 5...
179
01000315019
01000315019
mit Druckstück DIN 6311
M16
110
24
12
12
20
120
20
5.3
79.4
10.6
Stahl Festigkeitsklasse 5...
350
01000315020
01000315020
mit Druckstück DIN 6311
M16
75
24
12
12
20
120
20
5.3
44.4
10.6
Stahl Festigkeitsklasse 5...
260
01000315021
01000315021
mit Druckstück DIN 6311
M16
90
24
12
12
20
120
20
5.3
59.4
10.6
Stahl Festigkeitsklasse 5...
324
01000315022
01000315022
mit Druckstück DIN 6311
M20
110
30
16
15.5
28
140
20
5.6
77.6
12.4
Stahl Festigkeitsklasse 5...
644
01000315023
01000315023
mit Druckstück DIN 6311
M20
75
30
16
15.5
28
140
20
5.6
42.6
12.4
Stahl Festigkeitsklasse 5...
551
01000315024
01000315024
mit Druckstück DIN 6311
M20
90
30
16
15.5
28
140
20
5.6
57.6
12.4
Stahl Festigkeitsklasse 5...
602
01000315025
01000315025
mit Druckstück DIN 6311
M6
40
12
5
4.5
10
50
10
2.2
24.6
5.4
Stahl Festigkeitsklasse 5...
26
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表