01000325000 - Screw plug
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000325000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000325000/01000325000.prj},{NB=01000325005},{ARTNR=01000325005},{V=mit Gewindebeschichtung (Polyamid)},{D=M27x1.5},{H=12},{SW=14},{MAT=Edelstahl (1.4305)},{GEW=35.9},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/9c.ab.01.010003250009.pdf},{PREVIEW=01000325000.png},{DEFAULTSORTATTR=1070089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000325001
01000325001
mit Gewindebeschichtung (...
M12x1.5
10
6
Edelstahl (1.4305)
5.5
01000325002
01000325002
mit Gewindebeschichtung (...
M16x1.5
10
8
Edelstahl (1.4305)
10.2
01000325003
01000325003
mit Gewindebeschichtung (...
M20x1.5
12
10
Edelstahl (1.4305)
30.4
01000325004
01000325004
mit Gewindebeschichtung (...
M24x1.5
12
14
Edelstahl (1.4305)
25.7
01000325005
01000325005
mit Gewindebeschichtung (...
M27x1.5
12
14
Edelstahl (1.4305)
35.9
01000325006
01000325006
ohne Gewindebeschichtung
M12x1.5
10
6
Edelstahl (1.4305)
5.4
01000325007
01000325007
ohne Gewindebeschichtung
M16x1.5
10
8
Edelstahl (1.4305)
10.1
01000325008
01000325008
ohne Gewindebeschichtung
M20x1.5
12
10
Edelstahl (1.4305)
20
01000325009
01000325009
ohne Gewindebeschichtung
M24x1.5
12
14
Edelstahl (1.4305)
25.6
01000325010
01000325010
ohne Gewindebeschichtung
M27x1.5
12
14
Edelstahl (1.4305)
25.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성