01000333000 - Eyebolt with long thread
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000333000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000333000/01000333000.prj},{NB=01000333016},{ARTNR=01000333016},{D1=M16},{L1=140},{L2=80},{D2=16},{D3=32},{S=18},{D4=16},{MAT=Edelstahl (1.4305)},{GEW=245},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/d5.66.39.010003330009.pdf},{PREVIEW=01000333000.png},{DEFAULTSORTATTR=1071755}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
E8
[mm]
D3
-0.4
[mm]
S
-0.2
[mm]
D4
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000333001
01000333001
M10
100
50
10
20
12
10
Edelstahl (1.4305)
66
01000333002
01000333002
M10
120
50
10
20
12
10
Edelstahl (1.4305)
75
01000333003
01000333003
M10
50
38
10
20
12
10
Edelstahl (1.4305)
35
01000333004
01000333004
M10
60
46
10
20
12
10
Edelstahl (1.4305)
40
01000333005
01000333005
M10
70
50
10
20
12
10
Edelstahl (1.4305)
48
01000333006
01000333006
M10
80
50
10
20
12
10
Edelstahl (1.4305)
55
01000333007
01000333007
M12
100
60
12
25
14
12
Edelstahl (1.4305)
100
01000333008
01000333008
M12
120
60
12
25
14
12
Edelstahl (1.4305)
115
01000333009
01000333009
M12
130
60
12
25
14
12
Edelstahl (1.4305)
127
01000333010
01000333010
M12
50
35
12
25
14
12
Edelstahl (1.4305)
60
01000333011
01000333011
M12
60
42
12
25
14
12
Edelstahl (1.4305)
70
01000333012
01000333012
M12
70
52
12
25
14
12
Edelstahl (1.4305)
75
01000333013
01000333013
M12
80
60
12
25
14
12
Edelstahl (1.4305)
70
01000333014
01000333014
M16
100
77
16
32
18
16
Edelstahl (1.4305)
180
01000333015
01000333015
M16
120
80
16
32
18
16
Edelstahl (1.4305)
210
01000333016
01000333016
M16
140
80
16
32
18
16
Edelstahl (1.4305)
245
01000333017
01000333017
M16
160
80
16
32
18
16
Edelstahl (1.4305)
275
01000333018
01000333018
M16
70
49
16
32
18
16
Edelstahl (1.4305)
140
01000333019
01000333019
M16
80
59
16
32
18
16
Edelstahl (1.4305)
155
01000333020
01000333020
M20
100
75
20
40
22
20
Edelstahl (1.4305)
300
01000333021
01000333021
M20
120
95
20
40
22
20
Edelstahl (1.4305)
346
01000333022
01000333022
M20
140
100
20
40
22
20
Edelstahl (1.4305)
390
01000333023
01000333023
M20
160
100
20
40
22
20
Edelstahl (1.4305)
438
01000333024
01000333024
M6
50
40
6
12
8
6
Edelstahl (1.4305)
10
01000333025
01000333025
M6
60
40
6
12
8
6
Edelstahl (1.4305)
15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성