Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
02210 - 球形嵌入件、定心板、棱柱型嵌入件、定位销、带可旋转的顶珠嵌入件
norelem
灵活的标准件系统
02000 自适应球头端面 止动销, 定位销 加长件 定位支脚 支撑块
支撑块
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_02000/abstuetzelemente/02210.prj},{NB=02210-021},{BEST=02210-021},{ART=Prismaaufsatz},{TYP=21},{DMIN=22},{DMAX=100},{D=0},{D1=65},{D2=62},{L=38},{L1=0},{L2=0},{A=56},{GEW=0.5603},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495014333},{FILTER=NORELEM,KIPP},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
ART
物品类型
ⁿ/ₐ
DMIN
最小直径
[mm]
DMAX
最大直径
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
A
间距
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
02210-01
02210-01
球形
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0722
Yes
84662080
4059495014319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02210-02
02210-02
棱形附件
10
50
0
45
42
23
0
0
32
0.1343
Yes
84662080
4059495014326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02210-021
02210-021
棱形附件
22
100
0
65
62
38
0
0
56
0.5603
Yes
84662080
4059495014333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02210-03
02210-03
盘形
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1058
Yes
84662080
4059495014340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02210-04
02210-04
固定附件
0
0
63
14
0
35
8
12
0
0.3274
Yes
84662080
4059495014357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02210-041
02210-041
固定附件
0
0
78
25
0
65
20
15
0
0.6784
Yes
84662080
4059495014364
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02210-05
02210-05
滚珠型
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2400
Yes
84662080
4059495014371
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表