Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04233 - 可调式凸轮手柄,带塑料手柄,带外螺纹,材质为钢制或不锈钢
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
凸轮手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/exzenterhebel/04233_2_asmtab.prj},{NB=04233-2531110X50},{GR=2},{D1=27.1},{D2=11},{B=33},{B1=24},{H=16.2},{H1=27.7},{A=100.0},{A1=110.0},{L=50},{F=5.0},{HANDKRAFT=170},{S=1.50},{GEW=0.0800},{EAN=4059495291673},{NDM=10.0},{NDM1=0.000},{BEST=04233-2531110X50},{FARBE=schwarz},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM},{ZGT=Stift zur Feinjustage des Spannhebels },{IMPERIAL=MM},{PPATH=04233_2_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
MATERIAL
颜色
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
A
长度 ±1
[mm]
A1
长度
[mm]
L
长度
[mm]
F
夹持力 F
[kN]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
S
行程
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04233-1521105X20
04233-1521105X20
黑色
钢制
外螺纹
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
20
2.5
125
1.15
0.0300
Yes
73181520
4059495291048
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1521105X30
04233-1521105X30
黑色
钢制
外螺纹
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
30
2.5
125
1.15
0.0305
Yes
73181520
4059495291055
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1521105X40
04233-1521105X40
黑色
钢制
外螺纹
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
40
2.5
125
1.15
0.0327
Yes
73181520
4059495291062
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1521105X50
04233-1521105X50
黑色
钢制
外螺纹
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
50
2.5
125
1.15
0.0342
Yes
73181520
4059495291079
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1521106X20
04233-1521106X20
黑色
钢制
外螺纹
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
20
2.5
125
1.15
0.0313
Yes
73181520
4059495291086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1521106X30
04233-1521106X30
黑色
钢制
外螺纹
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
30
2.5
125
1.15
0.0328
Yes
73181520
4059495291093
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1521106X40
04233-1521106X40
黑色
钢制
外螺纹
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
40
2.5
125
1.15
0.0351
Yes
73181520
4059495291109
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1521106X50
04233-1521106X50
黑色
钢制
外螺纹
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
50
2.5
125
1.15
0.0368
Yes
73181520
4059495291116
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-2521108X25
04233-2521108X25
黑色
钢制
外螺纹
2
M 8
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
25
5.0
170
1.50
0.0726
Yes
73181520
4059495291529
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-2521108X30
04233-2521108X30
黑色
钢制
外螺纹
2
M 8
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
30
5.0
170
1.50
0.0732
Yes
73181520
4059495291536
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-2521108X40
04233-2521108X40
黑色
钢制
外螺纹
2
M 8
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
40
5.0
170
1.50
0.0769
Yes
73181520
4059495291543
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-2521108X50
04233-2521108X50
黑色
钢制
外螺纹
2
M 8
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
50
5.0
170
1.50
0.0400
Yes
73181520
4059495291550
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-2521110X25
04233-2521110X25
黑色
钢制
外螺纹
2
M 10
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
25
5.0
170
1.50
0.0800
Yes
73181520
4059495291567
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-2521110X30
04233-2521110X30
黑色
钢制
外螺纹
2
M 10
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
30
5.0
170
1.50
0.0800
Yes
73181520
4059495291574
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-2521110X40
04233-2521110X40
黑色
钢制
外螺纹
2
M 10
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
40
5.0
170
1.50
0.0400
Yes
73181520
4059495291581
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-2521110X50
04233-2521110X50
黑色
钢制
外螺纹
2
M 10
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
50
5.0
170
1.50
0.0886
Yes
73181520
4059495291598
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1531105X20
04233-1531105X20
黑色
不锈钢
外螺纹
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
20
2.5
125
1.15
0.0300
Yes
73181520
4059495291123
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1531105X30
04233-1531105X30
黑色
不锈钢
外螺纹
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
30
2.5
125
1.15
0.0314
Yes
73181520
4059495291130
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1531105X40
04233-1531105X40
黑色
不锈钢
外螺纹
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
40
2.5
125
1.15
0.0328
Yes
73181520
4059495291147
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1531105X50
04233-1531105X50
黑色
不锈钢
外螺纹
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
50
2.5
125
1.15
0.0345
Yes
73181520
4059495291154
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1531106X20
04233-1531106X20
黑色
不锈钢
外螺纹
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
20
2.5
125
1.15
0.0317
Yes
73181520
4059495291161
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1531106X30
04233-1531106X30
黑色
不锈钢
外螺纹
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
30
2.5
125
1.15
0.0338
Yes
73181520
4059495291178
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1531106X40
04233-1531106X40
黑色
不锈钢
外螺纹
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
40
2.5
125
1.15
0.0349
Yes
73181520
4059495291185
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1531106X50
04233-1531106X50
黑色
不锈钢
外螺纹
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
50
2.5
125
1.15
0.0371
Yes
73181520
4059495291192
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-2531108X25
04233-2531108X25
黑色
不锈钢
外螺纹
2
M 8
27.1
11
33
24
14.0
27.7
100.0
110.0
25
5.0
170
1.50
0.0800
Yes
73181520
4059495291604
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表