05001028000 - Stainless steel threaded plate for hinges
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001028000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001028000/05001028000.prj},{NB=05001028002},{PREVIEW=05001028000.png},{ARTNR=05001028002},{L2=40},{B=12},{D=M5},{L1=40},{M1=25},{M2=25},{S=3},{MAT=Edelstahl 1.4301},{GEW=10},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/8a.b4.9a.05001028000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=16628}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001028001
05001028001
30
9
M4
30
18
18
3
Edelstahl 1.4301
5
05001028002
05001028002
40
12
M5
40
25
25
3
Edelstahl 1.4301
10
05001028003
05001028003
50
15
M6
50
30
30
4
Edelstahl 1.4301
20
05001028004
05001028004
60
18
M8
60
36
36
4
Edelstahl 1.4301
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성