05B-2 (8 x 3,0 mm) - Plate wheels for duplex chain (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Duplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_doppie/co05b_2.prj},{NB=CD04043},{CODE=CD04043},{P=8},{W=3},{DR=5},{R=8},{C=1},{L=2.7},{H2=8.3},{Z=43},{DE=112.9},{DP=109.60},{D=14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H2
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
D
[mm]
CD04008
CD04008
8
3
5
8
1
2.7
8.3
8
24.0
20.90
6
CD04009
CD04009
8
3
5
8
1
2.7
8.3
9
26.6
23.39
6
CD04010
CD04010
8
3
5
8
1
2.7
8.3
10
29.2
25.89
8
CD04011
CD04011
8
3
5
8
1
2.7
8.3
11
31.7
28.39
8
CD04012
CD04012
8
3
5
8
1
2.7
8.3
12
34.2
30.91
8
CD04013
CD04013
8
3
5
8
1
2.7
8.3
13
36.7
33.42
8
CD04014
CD04014
8
3
5
8
1
2.7
8.3
14
39.2
35.95
8
CD04015
CD04015
8
3
5
8
1
2.7
8.3
15
41.7
38.48
8
CD04016
CD04016
8
3
5
8
1
2.7
8.3
16
44.3
41.01
10
CD04017
CD04017
8
3
5
8
1
2.7
8.3
17
46.8
43.53
10
CD04018
CD04018
8
3
5
8
1
2.7
8.3
18
49.3
46.07
10
CD04019
CD04019
8
3
5
8
1
2.7
8.3
19
51.9
48.61
10
CD04020
CD04020
8
3
5
8
1
2.7
8.3
20
54.4
51.14
10
CD04021
CD04021
8
3
5
8
1
2.7
8.3
21
57.0
53.67
10
CD04022
CD04022
8
3
5
8
1
2.7
8.3
22
59.5
56.21
10
CD04023
CD04023
8
3
5
8
1
2.7
8.3
23
62.0
58.75
10
CD04024
CD04024
8
3
5
8
1
2.7
8.3
24
64.6
61.29
10
CD04025
CD04025
8
3
5
8
1
2.7
8.3
25
67.5
63.83
10
CD04026
CD04026
8
3
5
8
1
2.7
8.3
26
69.5
66.37
12
CD04027
CD04027
8
3
5
8
1
2.7
8.3
27
72.2
68.91
12
CD04028
CD04028
8
3
5
8
1
2.7
8.3
28
74.8
71.45
12
CD04029
CD04029
8
3
5
8
1
2.7
8.3
29
77.3
73.99
12
CD04030
CD04030
8
3
5
8
1
2.7
8.3
30
79.8
76.53
12
CD04031
CD04031
8
3
5
8
1
2.7
8.3
31
82.4
79.08
12
CD04032
CD04032
8
3
5
8
1
2.7
8.3
32
84.9
81.61
12
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성