您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
FullJet® G/GG-W - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
实心锥形喷嘴
广角实心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/full_cone_nozzles/wide_angle_full_cone_nozzles/nozzle_gw_ggw_asmtab.prj},{NB=3/8G-17W},{PN=3/8G-17W},{SG2=G-W, GG-W Series FullJet®},{CP=nozzle_g_w_asmtab.prj, nozzle_gg_w_asmtab.prj},{IC=3/8},{TT=Female},{THD=NPT},{CS=17W},{MAT=Brass},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=0.156},{MFP=0.063},{FRC5=1.2},{FRC7=1.4},{FRC10=1.7},{FRC15=2},{FRC20=2.3},{FRC40=3.2},{FRC80=4.4},{SA5=114},{SA10=120},{SA80=103},{L=1.64},{S1=0.81},{S2=0.75},{BDN=1117},{CDN=7640},{LH=1.03100},{LC=0.60900},{VERSE=1},{PPATH=../../parts/nozzle_g_w_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
ODN
喷孔直径(in)
ⁿ/ₐ
MFP
最大畅通直径(in)
ⁿ/ₐ
FRC5
5 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC7
7 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC10
10 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC15
15 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC20
20 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC40
40 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC80
80 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
SA5
5 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA10
10 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA80
80 pasi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
L
[Inch]
S1
[Inch]
S2
[Inch]
1/8G-SS1.5W
1/8G-SS1.5W
1/8
内螺纹
NPT
1.5W
303不锈钢
0.047
0.025
–
–
0.15
0.18
0.21
0.28
0.39
–
120
86
1.08
0.56
0.50
1/8G-316SS1.5W
1/8G-316SS1.5W
1/8
内螺纹
NPT
1.5W
316不锈钢
0.047
0.025
–
–
0.15
0.18
0.21
0.28
0.39
–
120
86
1.08
0.56
0.50
1/8G-1.5W
1/8G-1.5W
1/8
内螺纹
NPT
1.5W
黄铜
0.047
0.025
–
–
0.15
0.18
0.21
0.28
0.39
–
120
86
1.08
0.56
0.50
1/8GG-SS1.5W
1/8GG-SS1.5W
1/8
外螺纹
NPT
1.5W
303不锈钢
0.047
0.025
–
–
0.15
0.18
0.21
0.28
0.39
–
120
86
1.14
0.56
0.50
1/8GG-316SS1.5W
1/8GG-316SS1.5W
1/8
外螺纹
NPT
1.5W
316不锈钢
0.047
0.025
–
–
0.15
0.18
0.21
0.28
0.39
–
120
86
1.14
0.56
0.50
1/8GG-1.5W
1/8GG-1.5W
1/8
外螺纹
NPT
1.5W
黄铜
0.047
0.025
–
–
0.15
0.18
0.21
0.28
0.39
–
120
86
1.14
0.56
0.50
1/8G-SS2.8W
1/8G-SS2.8W
1/8
内螺纹
NPT
2.8W
303不锈钢
0.063
0.04
–
–
0.28
0.34
0.39
0.53
0.73
–
120
102
1.08
0.56
0.50
1/8G-316SS2.8W
1/8G-316SS2.8W
1/8
内螺纹
NPT
2.8W
316不锈钢
0.063
0.04
–
–
0.28
0.34
0.39
0.53
0.73
–
120
102
1.08
0.56
0.50
1/8G-2.8W
1/8G-2.8W
1/8
内螺纹
NPT
2.8W
黄铜
0.063
0.04
–
–
0.28
0.34
0.39
0.53
0.73
–
120
102
1.08
0.56
0.50
1/8G-I2.8W
1/8G-I2.8W
1/8
内螺纹
NPT
2.8W
低碳钢
0.063
0.04
–
–
0.28
0.34
0.39
0.53
0.73
–
120
102
1.08
0.56
0.50
1/8G-PVC2.8W
1/8G-PVC2.8W
1/8
内螺纹
NPT
2.8W
聚氯乙烯
0.063
0.04
–
–
0.28
0.34
0.39
0.53
0.73
–
120
102
1.08
0.56
0.50
1/8GG-SS2.8W
1/8GG-SS2.8W
1/8
外螺纹
NPT
2.8W
303不锈钢
0.063
0.04
–
–
0.28
0.34
0.39
0.53
0.73
–
120
102
1.14
0.56
0.50
1/8GG-316SS2.8W
1/8GG-316SS2.8W
1/8
外螺纹
NPT
2.8W
316不锈钢
0.063
0.04
–
–
0.28
0.34
0.39
0.53
0.73
–
120
102
1.14
0.56
0.50
1/8GG-2.8W
1/8GG-2.8W
1/8
外螺纹
NPT
2.8W
黄铜
0.063
0.04
–
–
0.28
0.34
0.39
0.53
0.73
–
120
102
1.14
0.56
0.50
1/8GG-I2.8W
1/8GG-I2.8W
1/8
外螺纹
NPT
2.8W
低碳钢
0.063
0.04
–
–
0.28
0.34
0.39
0.53
0.73
–
120
102
1.14
0.56
0.50
1/8GG-PVC2.8W
1/8GG-PVC2.8W
1/8
外螺纹
NPT
2.8W
聚氯乙烯
0.063
0.04
–
–
0.28
0.34
0.39
0.53
0.73
–
120
102
1.14
0.56
0.50
1/8G-SS4.3W
1/8G-SS4.3W
1/8
内螺纹
NPT
4.3W
303不锈钢
0.078
0.04
–
–
0.43
0.52
0.59
0.81
1.1
–
120
102
1.08
0.56
0.50
1/8G-316SS4.3W
1/8G-316SS4.3W
1/8
内螺纹
NPT
4.3W
316不锈钢
0.078
0.04
–
–
0.43
0.52
0.59
0.81
1.1
–
120
102
1.08
0.56
0.50
1/8G-4.3W
1/8G-4.3W
1/8
内螺纹
NPT
4.3W
黄铜
0.078
0.04
–
–
0.43
0.52
0.59
0.81
1.1
–
120
102
1.08
0.56
0.50
1/8G-I4.3W
1/8G-I4.3W
1/8
内螺纹
NPT
4.3W
低碳钢
0.078
0.04
–
–
0.43
0.52
0.59
0.81
1.1
–
120
102
1.08
0.56
0.50
1/8GG-SS4.3W
1/8GG-SS4.3W
1/8
外螺纹
NPT
4.3W
303不锈钢
0.078
0.04
–
–
0.43
0.52
0.59
0.81
1.1
–
120
102
1.14
0.56
0.50
1/8GG-316SS4.3W
1/8GG-316SS4.3W
1/8
外螺纹
NPT
4.3W
316不锈钢
0.078
0.04
–
–
0.43
0.52
0.59
0.81
1.1
–
120
102
1.14
0.56
0.50
1/8GG-4.3W
1/8GG-4.3W
1/8
外螺纹
NPT
4.3W
黄铜
0.078
0.04
–
–
0.43
0.52
0.59
0.81
1.1
–
120
102
1.14
0.56
0.50
1/8GG-I4.3W
1/8GG-I4.3W
1/8
外螺纹
NPT
4.3W
低碳钢
0.078
0.04
–
–
0.43
0.52
0.59
0.81
1.1
–
120
102
1.14
0.56
0.50
1/8GG-PVC4.3W
1/8GG-PVC4.3W
1/8
外螺纹
NPT
4.3W
聚氯乙烯
0.078
0.04
–
–
0.43
0.52
0.59
0.81
1.1
–
120
102
1.14
0.56
0.50
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FullJet® G/GG-W - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
FullJet® G/GG - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
SpiralJet®HHSJ喷嘴 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
WhirlJet® BD Series - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
FullJet® H/HH-W - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
VeeJet® H-VV - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
FullJet® HMFP/HHMFP - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
FullJet® H/HH-W - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
FullJet® H/HH - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
SpiralJet®HHSJM喷嘴 - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
FullJet® G/GG - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
FullJet® HD - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
VeeJet® H-U/H-DU - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
FSUN-S-3/8 - 扇形喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表