10 AS 2FSG A - 带紧凑型指示器的速度控制阀/不锈钢系列/直通型/洁净系列
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 不锈钢阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/10_as_fsg_a_asmtab.prj},{NB=10-AS2052FSG-06A},{GUI=10-AS2052FSG-06A},{MODEL=10-AS2052FSG-06A},{TYPE=(10) Clean Series},{OMSC=},{D=6.0},{D1=12.8},{X=9.7},{Y=12.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=15.0},{D5=16.0},{L1=54.2},{L2=7.6},{L3=13.4},{L4MAX=42.6},{L4MIN=41.4},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=3.2},{NUMBER=6},{PPATH=10_as_fsg_a/assembly/10_as_fsg_a_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
D
适合管子外径
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
10-AS1002FSG-23A
10-AS1002FSG-23A
10-AS1002FSG-23A
(10) 洁净系列
3.2
8.4
6.7
9.5
3.3
5.5
11.0
10.0
36.6
5.1
11.8
29.6
28.5
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
4.4
10-AS1002FSG-04A
10-AS1002FSG-04A
10-AS1002FSG-04A
(10) 洁净系列
4.0
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
11.0
10.0
37.6
5.1
11.8
29.6
28.5
11.0
15.4
8.8
10.1
13.0
4.7
10-AS1002FSG-06A
10-AS1002FSG-06A
10-AS1002FSG-06A
(10) 洁净系列
6.0
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
11.0
10.0
40.1
6.1
12.8
30.6
29.5
11.0
15.4
8.8
12.3
13.0
5.8
10-AS2002FSG-04A
10-AS2002FSG-04A
10-AS2002FSG-04A
(10) 洁净系列
4.0
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
14.0
12.0
41.3
6.3
13.4
37.2
35.7
12.6
17.0
10.5
12.3
13.0
6.9
10-AS2002FSG-06A
10-AS2002FSG-06A
10-AS2002FSG-06A
(10) 洁净系列
6.0
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
14.0
12.0
43.1
6.3
13.4
37.2
35.7
12.6
17.0
10.5
12.3
13.0
7.8
10-AS2052FSG-06A
10-AS2052FSG-06A
10-AS2052FSG-06A
(10) 洁净系列
6.0
12.8
9.7
12.0
4.3
7.8
15.0
16.0
54.2
7.6
13.4
42.6
41.4
17.0
22.5
12.0
16.1
17.0
3.2
10-AS2052FSG-08A
10-AS2052FSG-08A
10-AS2052FSG-08A
(10) 洁净系列
8
15.2
9.7
12.0
4.3
7.8
15.0
16.0
57.2
8.5
13.4
43.5
42.0
17.0
22.5
12.0
16.1
19.0
15.6
10-AS3002FSG-06A
10-AS3002FSG-06A
10-AS3002FSG-06A
(10) 洁净系列
6.0
13.2
9.7
12.0
4.5
8.0
17.7
20.0
60.0
9.8
13.4
49.9
48.4
21.8
25.0
12.0
20.5
17.0
20.6
10-AS3002FSG-08A
10-AS3002FSG-08A
10-AS3002FSG-08A
(10) 洁净系列
8
15.2
9.7
12.0
4.5
8.0
17.7
20.0
65.0
9.8
13.4
49.9
48.4
21.8
25.0
12.0
20.5
19.0
22.8
10-AS3002FSG-10A
10-AS3002FSG-10A
10-AS3002FSG-10A
(10) 洁净系列
10
18.5
9.7
12.0
4.5
8.0
17.7
20.0
70.4
9.8
13.4
49.9
48.4
21.8
25.0
12.0
20.5
21.0
27.4
10-AS3002FSG-12A
10-AS3002FSG-12A
10-AS3002FSG-12A
(10) 洁净系列
12
20.9
9.7
12.0
4.5
8.0
17.7
20.0
76.0
10.9
13.4
51.0
49.5
21.8
25.0
12.0
22.1
22.0
31.0
10-AS4002FSG-10A
10-AS4002FSG-10A
10-AS4002FSG-10A
(10) 洁净系列
10
18.5
9.7
12.0
4.3
8.0
19.7
26.0
76.9
11.3
13.4
58.7
57.2
28.0
33.0
14.0
26.2
21.0
39.4
10-AS4002FSG-12A
10-AS4002FSG-12A
10-AS4002FSG-12A
(10) 洁净系列
12
21.7
9.7
12.0
4.3
8.0
19.7
26.0
81.3
11.3
13.4
58.7
57.2
28.0
33.0
14.0
26.2
22.0
44.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表