10-AS 2FSM FSC A - Speed Controller With Compact Indicator/In-line Type/Clean Series
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS-FSM/FSC-A Speed Controller With Compact Indicator
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-fsm_fsc-a/10-as_2fsm_fsc_a_asmtab.prj},{NB=10-AS1002FSM-06A},{GUI=10-AS1002FS*-06A},{TYPE=(10) Clean Series},{RANGE=FSM},{D=6.0},{D1=11.6},{X=9.7},{Y=12.0},{D2=3.3},{D3=5.5},{D4=11.0},{D5=10.0},{L1=40.1},{L2=6.1},{L3=12.8},{L4MAX=30.6},{L4MIN=29.5},{L5=11.0},{L6=15.4},{L7=8.8},{L8=12.3},{M1=13.0},{CNSMASSEXACT=5.8},{NUMBER=3},{ODD=06},{SIZE=100},{PPATH=10-as_2fsm_fsc_a/assembly/10-as_2fsm_fsc_a_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
Applicable tubing O.D.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
10-AS1002FSM-23A
10-AS1002FS*-23A
10-AS1002FSM-23A
(10) Clean Series
3.2
8.4
6.7
9.5
3.3
5.5
11.0
10.0
36.6
5.1
11.8
29.6
28.5
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
4.4
10-as_2fsm_fsc_a/assembly...
10-AS1002FSM-04A
10-AS1002FS*-04A
10-AS1002FSM-04A
(10) Clean Series
4.0
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
11.0
10.0
37.6
5.1
11.8
29.6
28.5
11.0
15.4
8.8
10.1
13.0
4.7
10-as_2fsm_fsc_a/assembly...
10-AS1002FSM-06A
10-AS1002FS*-06A
10-AS1002FSM-06A
(10) Clean Series
6.0
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
11.0
10.0
40.1
6.1
12.8
30.6
29.5
11.0
15.4
8.8
12.3
13.0
5.8
10-as_2fsm_fsc_a/assembly...
10-AS2002FSM-04A
10-AS2002FS*-04A
10-AS2002FSM-04A
(10) Clean Series
4.0
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
14.0
12.0
41.3
6.3
13.4
37.2
35.7
12.6
17.0
10.5
12.3
13.0
6.9
10-as_2fsm_fsc_a/assembly...
10-AS2002FSM-06A
10-AS2002FS*-06A
10-AS2002FSM-06A
(10) Clean Series
6.0
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
14.0
12.0
43.1
6.3
13.4
37.2
35.7
12.6
17.0
10.5
12.3
13.0
7.8
10-as_2fsm_fsc_a/assembly...
10-AS2052FSM-06A
10-AS2052FS*-06A
10-AS2052FSM-06A
(10) Clean Series
6.0
12.8
9.7
12.0
4.3
7.8
15.0
16.0
54.2
7.6
17.2
42.6
41.1
17.0
22.5
12.0
16.1
17.0
3.2
10-as_2fsm_fsc_a/assembly...
10-AS2052FSM-08A
10-AS2052FS*-08A
10-AS2052FSM-08A
(10) Clean Series
8
15.2
9.7
12.0
4.3
7.8
15.0
16.0
57.2
8.5
18.1
43.5
42.0
17.0
22.5
12.0
16.1
19.0
15.6
10-as_2fsm_fsc_a/assembly...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성