카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100000549 - excom I/O System, RS485 — Fiber Optic Media Converter for Zone 2
Turck
Fieldbus Technology
i2fo20systems
Powered by
CAD모델 선택
{turck/fieldbus20technology/i2fo20systems/100000549.prj},{NB=100000549},{BMENB=100000549},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/15/06/100000549.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/15/06/100000549.png},{DESCSHORT=excom I/O System, RS485 — Fiber Optic Media Converter for Zone 2},{DESCLONG=excom I/O System, RS485 — Fiber Optic Media Converter for Zone 2, Operating voltage 18…32 VDC, Media converter for Profibus-DP, Modbus RTU and byte-oriented serial data telegrams, Automatic detection of the transmission rate, Transmission length up to 2.5 km, Wire-break monitoring, Intrinsically safe fiber optic interface, RS485 interface, Mounting in zone 2 allowed},{EAN=4047101439731},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=FOC11-3G},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100000549
100000549
excom I/O System, RS485 —...
excom I/O System, RS485 —...
4047101439731
Turck
FOC11-3G
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성