카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100011976 - Incremental Encoder, Efficiency Line
Turck
Sensors
encoders
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/encoders/100011976.prj},{NB=100011976},{BMENB=100011976},{WD=6},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/14/80/100011976.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/14/80/100011976.png},{DESCSHORT=Incremental Encoder, Efficiency Line},{DESCLONG=Incremental Encoder, Efficiency Line, Resolution, incremental 500 ppr, Synchro/clamping flange, Ø 40 mm, Solid shaft, Ø 6 mm × 12.5 mm, Optical measuring principle, Shaft material: stainless steel, Protection class IP64 on housing and shaft side, ‐20…+70 °C, Max. 4500 rpm, 5 VDC, RS422/TTL invertible, Pulse frequency max. 300 kHz, Cable connection, 500 pulses per revolution},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=REI-E-111T6C-4A500-C},{FA=Synchro/Klemmflansch},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
FA
CAD parameter 9
ⁿ/ₐ
WD
Shaft diameter D [mm]
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100011976
100011976
Incremental Encoder, Effi...
Incremental Encoder, Effi...
Turck
REI-E-111T6C-4A500-C
Synchro/Klemmflansch
6
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성