카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100040338 - Pressure Transmitter, IO-Link with Two Switching Outputs
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/100040338.prj},{NB=100040338},{BMENB=100040338},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/34/63/100040338.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/34/63/100040338.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter, IO-Link with Two Switching Outputs},{DESCLONG=Pressure Transmitter, IO-Link with Two Switching Outputs, Operating voltage 18…33 VDC, Fully welded metal measuring cell, Pressure range 0…10 bar rel., 18…33 V DC, NO/NC contact, 2 × PNP/NPN outputs, IO-Link, Process connection 1/2\"-14 NPT female thread, Plug-in device, M12 × 1},{EAN=4047101600575},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PT10R-2017-IOL-H1141},{E=Stecker M12 x 1},{D=Innengewinde - 1/2-14 NPT},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100040338
100040338
Pressure Transmitter, IO-...
Pressure Transmitter, IO-...
4047101600575
Turck
PT10R-2017-IOL-H1141
Stecker M12 x 1
Innengewinde - 1/2-14 NPT
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성