100SD - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.100
追加工产品
SD型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_100/un_finished_sprocket_steel/sd_type/100sd_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA100SD16D30D29_BB1_ (127 H 7 70 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=100SD},{NOT=16},{NOTX=16.000},{DP=162.74},{DO=179},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=127.0},{BDMAX=127.0},{SD1=30.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=70.0},{BLMAX=70.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=29.0},{SDMIN=29.0},{SDMIN1=22.000},{SDMIN2=23.000},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
BD
轮毂直径
[mm]
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
BL
轮毂长度
[mm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA100SD12D25D24_BB1
100SD
12
122.67
138
103.62
103.62
17.6
高频淬火
C : 切削规格
86.0
0/+21
70.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA100SD13D25D24_BB1
100SD
13
132.67
148
113.62
112.65
17.6
高频淬火
C : 切削规格
96.0
0/+21
70.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA100SD14D25D24_BB1
100SD
14
142.68
158
123.63
123.63
17.6
高频淬火
C : 切削规格
107.0
0/+21
70.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA100SD15D30D29_BB1
100SD
15
152.71
168
133.66
132.82
17.6
高频淬火
C : 切削规格
117.0
0/+21
70.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA100SD16D30D29_BB1
100SD
16
162.74
179
143.69
143.69
17.6
高频淬火
C : 切削规格
127.0
0/+21
70.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA100SD17D30D29_BB1
100SD
17
172.79
189
153.74
153.00
17.6
高频淬火
C : 切削规格
137.0
0/+21
70.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA100SD18D30D29_BB1
100SD
18
182.84
199
163.79
163.79
17.6
高频淬火
C : 切削规格
148.0
0/+21
70.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA100SD19D30D29_BB1
100SD
19
192.90
209
173.85
173.19
17.6
高频淬火
C : 切削规格
158.0
0/+21
70.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA100SD20D30D29_BB1
100SD
20
202.96
220
183.91
183.91
17.6
高频淬火
C : 切削规格
168.0
0/+21
70.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA100SD21D30D29_BB1
100SD
21
213.03
230
193.98
193.38
17.6
高频淬火
C : 切削规格
178.0
0/+21
70.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表