피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
100SD - for Bearing (Step hole)
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.100
Un-finished sprocket (Steel)
SD Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_100/un_finished_sprocket_steel/sd_type/100sd_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA100SD16D30D29_BB1_ (127 H 7 70 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=100SD},{NOT=16},{NOTX=16.000},{DP=162.74},{DO=179},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=127.0},{BDMAX=127.0},{SD1=30.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=70.0},{BLMAX=70.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=29.0},{SDMIN=29.0},{SDMIN1=22.000},{SDMIN2=23.000},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
BD
Boss diameter
[mm]
SD1T
Step hole dia. allowance
[μm]
BL
Length of boss
[mm]
GD
Dia of slit
[mm]
S
Width of slit
[mm]
SD2
Snap ring groove dia.
[mm]
SM
Snap ring groove width
[mm]
SD12T
Step hole dia. allowance 2
[μm]
SD22
Snap ring groove dia. 2
[mm]
SM2
Snap ring groove width 2
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
KANA100SD12D25D24_BB1
100SD
12
122.67
138
103.62
103.62
17.6
Induction hardening
C : Cutting type
86.0
0/+21
70.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA100SD13D25D24_BB1
100SD
13
132.67
148
113.62
112.65
17.6
Induction hardening
C : Cutting type
96.0
0/+21
70.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA100SD14D25D24_BB1
100SD
14
142.68
158
123.63
123.63
17.6
Induction hardening
C : Cutting type
107.0
0/+21
70.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA100SD15D30D29_BB1
100SD
15
152.71
168
133.66
132.82
17.6
Induction hardening
C : Cutting type
117.0
0/+21
70.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA100SD16D30D29_BB1
100SD
16
162.74
179
143.69
143.69
17.6
Induction hardening
C : Cutting type
127.0
0/+21
70.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA100SD17D30D29_BB1
100SD
17
172.79
189
153.74
153.00
17.6
Induction hardening
C : Cutting type
137.0
0/+21
70.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA100SD18D30D29_BB1
100SD
18
182.84
199
163.79
163.79
17.6
Induction hardening
C : Cutting type
148.0
0/+21
70.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA100SD19D30D29_BB1
100SD
19
192.90
209
173.85
173.19
17.6
Induction hardening
C : Cutting type
158.0
0/+21
70.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA100SD20D30D29_BB1
100SD
20
202.96
220
183.91
183.91
17.6
Induction hardening
C : Cutting type
168.0
0/+21
70.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
KANA100SD21D30D29_BB1
100SD
21
213.03
230
193.98
193.38
17.6
Induction hardening
C : Cutting type
178.0
0/+21
70.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
The tooth profile in the ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성