100SD - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.100
追加工产品
SD型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_100/un_finished_sprocket_steel/sd_type/100sd.prj},{NB=100SD16D28_()},{TYPE=100SD},{NOT=16},{NOTX=16.000},{DP=162.74},{DO=179},{MATC=},{SD=28},{SURFT=},{BD=127},{BL=70},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
100SD12D23
100SD
12
122.67
138
103.62
103.62
17.6
高频淬火
23
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
100SD13D23
100SD
13
132.67
148
113.62
112.65
17.6
高频淬火
23
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
100SD14D23
100SD
14
142.68
158
123.63
123.63
17.6
高频淬火
23
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
100SD15D28
100SD
15
152.71
168
133.66
132.82
17.6
高频淬火
28
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
100SD16D28
100SD
16
162.74
179
143.69
143.69
17.6
高频淬火
28
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
100SD17D28
100SD
17
172.79
189
153.74
153.00
17.6
高频淬火
28
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
100SD18D28
100SD
18
182.84
199
163.79
163.79
17.6
高频淬火
28
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
100SD19D28
100SD
19
192.90
209
173.85
173.19
17.6
高频淬火
28
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
100SD20D28
100SD
20
202.96
220
183.91
183.91
17.6
高频淬火
28
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
100SD21D28
100SD
21
213.03
230
193.98
193.38
17.6
高频淬火
28
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表