1010xx - WADI PG Brass
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
WADI PG Brass
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/wadi_pg_messing/1010xx.prj},{NB=101016},{NDMA=22.5},{L=6.0},{SW1=24},{EK1=27.7},{SW2=24},{EK2=27.7},{H=27.5},{STGEW=35.3},{PACK=50},{TEMPV=-30},{VER=5},{SW11=3.00},{SW12=5.40},{RB=4.00},{R=0.75},{X1=14.90},{X2=23.80},{X3=4.60},{X4=18.50},{X5=0.52},{X6=0.51},{X7=11.20},{X8=0.30},{X9=15.00},{X10=0.00},{EF007839=16.0},{EF003712=1.410},{EF000368=6.0},{EF000177=24},{EF005466=8.0},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNR=101016},{ARTNRX=101016},{A=Pg 16},{C=8 - 15},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATDR=Messing vernickelt},{MATDA=CR/NBR},{MATDI=CR/NBR},{MATO=NBR},{IP65=IP65},{TEMPH=100},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
C
Clamping area
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size 1
[mm]
EK1
Corner dimension 1
[mm]
SW2
Wrench size 2
[mm]
EK2
Corner dimension 2
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATDR
Material Pressure ring
ⁿ/ₐ
MATDA
Material sealing ring outer
ⁿ/ₐ
MATDI
Material sealing ring inner
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP65
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
101007
101007
Pg 7
4 - 7
6.0
14
16.2
14
16.2
21.5
10.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
-
CR/NBR
-
NBR
100
IP65
-30
100
92c6354c-faed-4ca5-9de2-2...
101009
101009
Pg 9
5 - 10
6.5
18
20.8
18
20.8
24.0
20.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass nickel-plated
CR/NBR
CR/NBR
NBR
100
IP65
-30
100
5d7d028f-03a0-4904-a852-c...
101011
101011
Pg 11
7 - 11.5
6.0
20
23.1
20
23.1
24.5
23.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass nickel-plated
CR/NBR
CR/NBR
NBR
50
IP65
-30
100
068e2367-8bf0-4ed1-8ac4-a...
101013
101013
Pg 13.5
8 - 15
6.0
24
27.7
24
27.7
27.5
32.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass nickel-plated
CR/NBR
CR/NBR
NBR
50
IP65
-30
100
a7fadd11-6cc1-4e7e-a958-1...
101016
101016
Pg 16
8 - 15
6.0
24
27.7
24
27.7
27.5
35.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass nickel-plated
CR/NBR
CR/NBR
NBR
50
IP65
-30
100
89139f20-dd6f-43bc-87d7-8...
101021
101021
Pg 21
13 - 20
7.5
32
37.0
32
37.0
30.5
61.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass nickel-plated
CR/NBR
CR/NBR
NBR
50
IP65
-30
100
923839e0-a09b-4821-9abd-8...
101029
101029
Pg 29
18 - 25.5
8.0
38
43.9
38
43.9
32.0
114.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass nickel-plated
CR/NBR
CR/NBR
NBR
25
IP65
-30
100
c231855e-f7c9-4ef0-b5a2-8...
101036
101036
Pg 36
27 - 34.5
8.0
50
57.8
50
57.8
35.0
182.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass nickel-plated
CR/NBR
CR/NBR
NBR
10
IP65
-30
100
c28e340d-73d9-43a9-85a5-f...
101042
101042
Pg 42
38 - 44.5
10.0
58
67.0
58
67.0
40.0
206.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass nickel-plated
CR/NBR
CR/NBR
NBR
5
IP65
-30
100
ee97f7d5-86cc-47fa-9e8f-7...
101048
101048
Pg 48
40 - 49
11.0
64
73.9
64
73.9
46.0
308.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
Brass nickel-plated
CR/NBR
CR/NBR
NBR
5
IP65
-30
100
32dd2e91-7355-4b7d-a5a0-b...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성