피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
1021670300 - SAIL-M12BG-5-3.0T
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Cable, wire
Ready-made data cable
Assembled sensor actuator-line
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/06/03/11/1021670300.prj},{NB=1021670300},{MANUID=1021670300},{AAB762=3},{AAB912=105},{AAB913=105},{AAC028=-40},{AAC029=-30},{AAF726=4},{AAT080=5},{AAW072=360},{BAH005=60},{AAF040=0.127},{AAD931=85444290},{AAO676=1021670300},{AAO663=4032248735228},{PREVIEW=../../../../_pool_/e0/e1/10216703009999.png},{MANUTYPEDESC=SAIL-M12BG-5-3.0T},{DESCSHORT=Sensor-actuator Cable (assembled) One end without connector, M12, Number of poles: 5, Cable length: 3 m, Female socket, straight},{DESCLONG=Assembled sensor-actuator cable for the connection of sensors or actuators and for data transmission. The plug-in connectors are moulded and tested.},{GTIN=4032248735228},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB225=straight},{AAB226=straight}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAB225
Arrangement of the cable lead-in, head 1
ⁿ/ₐ
AAB226
arrangement of the cable lead-in (head 2)
ⁿ/ₐ
AAB379
Type of plug-in contact, head 1
ⁿ/ₐ
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
ⁿ/ₐ
AAB419
Design of the electrical connection (head 2)
ⁿ/ₐ
AAB734
Cable length can be configured
ⁿ/ₐ
AAB762
Length of the preassembled line
[m]
AAB912
max. permissible cable outside temperature, fixed laid
[°C]
AAB913
max. permissible cable outside temperature, when moving
[°C]
AAC028
min. permissible cable outside temperature, fixed laid
[°C]
AAC029
min. permissible cable outside temperature, when moving
[°C]
AAC076
Coding (head 1)
ⁿ/ₐ
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
AAC133
Radial networked
ⁿ/ₐ
AAC202
Material of the contact coat
ⁿ/ₐ
AAD251
Material of the cable mantle
ⁿ/ₐ
AAF726
rated current
[A]
AAM076
suitable for cable guide chain
ⁿ/ₐ
AAS488
Type of plug-in contact (head 2)
ⁿ/ₐ
AAS489
Knurl material
ⁿ/ₐ
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAW068
Resistant to welding beads
ⁿ/ₐ
AAW072
Torsion-resistant
ⁿ/ₐ
BAB378
Color of coat
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAD656
Without halogens
ⁿ/ₐ
BAD993
shielded
ⁿ/ₐ
BAG101
Status display present
ⁿ/ₐ
BAG975
degree of protection
ⁿ/ₐ
BAH005
rated voltage
[V]
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1021670300
1021670300
SAIL-M12BG-5-3.0T
Sensor-actuator Cable (as...
Assembled sensor-actuator...
4032248735228
Weidmueller Group
straight
straight
Female (socket)
M12
M12
No
3
105
105
-40
-30
A-coded
IP67
No
Gold
PUR (polyurethane)
4
Yes
Female (socket)
Not relevant
5
Yes
360
black
CE; CULUS
Yes
No
No
IP67
60
0.127
85444290
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성