카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
1200.20.32F - Ball joint
Pneumax
Pneumatic actuation
Standard rod cylinders
Compact cylinders according to standard ISO 21287 ECOMPACT
Fixing and accessories
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/standard_cylinders/ecompact/accessori_e_fissaggi/ball_joint_1200_20_32f.prj},{NB=1200.20.32F},{DIA=20},{A=48},{B=16},{C=36},{D=9.0},{E=24},{F=12},{G=8},{KK=M8x1.25},{KKX=8},{M=16},{S=14},{T=5.0},{WEIGHT=46},{P=1.25},{H=19.000},{L=6.250},{R=7.950},{D1=4.000},{H1=23.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
DIA
Bore
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
D (-0.1)
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
G (H 7)
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
1200.20.32F
20
48
16
36
9.0
24
12
8
M8x1.25
16
14
5.0
46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성