피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
12004 - Butt Weld Caps
Essentra Components
Caps, Plugs & Masking
Pipe & Flange Protection Caps
Butt Weld Caps
Butt Weld Caps
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_f00000000/l2_f01000000/l3_f01010000/p050020/12004.prj},{NB=12009},{PN=12009},{AMERSID=-},{APACID=-},{EMEAID=1036887},{TYPE=1},{COLOR=Red},{SAE=3000},{ND=2},{D=2.756},{DM=70.0},{H=0.433},{HM=11.0},{OHT=13.000},{IHT=7.500},{ORR=1.750},{IR=0.750},{FANG=30.000},{FHT=1.300},{OD=73.400},{ID=70.400},{FID=69.200},{RDIA=31.000},{RHT=1.000},{R2=U},{R3=S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
SAE
SAE psi
[psi]
ND
Nominal Diameter Inch
[mm]
D
d Inside Diameter Inch
[인치]
DM
d Inside Diameter Metric
[mm]
H
h Inside Height Inch
[인치]
HM
h Inside Height Metric
[mm]
12004
12004
-
-
1036882
1
Red
3000
1⁄2
1.181
30.0
0.354
9.0
12005
12005
-
-
1036883
1
Red
3000
3⁄4
1.457
37.0
0.354
9.0
12006
12006
-
-
1036884
1
Red
3000
1
1.732
44.0
0.394
10.0
12007
12007
-
-
1036885
1
Red
3000
1 1⁄4
1.969
50.0
0.394
10.0
12008
12008
-
-
1036886
1
Red
3000
1 1⁄2
2.362
60.0
0.394
10.0
12009
12009
-
-
1036887
1
Red
3000
2
2.756
70.0
0.433
11.0
12534
12534
-
-
1036888
1
Red
6000
1⁄2
1.252
31.8
0.303
7.7
12535
12535
-
-
1036889
1
Red
6000
3⁄4
1.626
41.3
0.343
8.7
12536
12536
-
-
1036890
1
Red
6000
1
1.874
47.6
0.374
9.5
12537
12537
-
-
1036891
1
Red
6000
1 1⁄4
2.126
54.0
0.406
10.3
12538
12538
-
-
1036892
1
Red
6000
1 1⁄2
2.500
63.5
0.496
12.6
12539
12539
-
-
1036893
1
Red
6000
2
3.126
79.4
0.496
12.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성